主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

BQ24261M

已停产

bq24261M 3A、30V、主机控制的单输入、单节开关模式锂离子充电器

BQ24261M 不再投入量产
请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ25601 正在供货 具有电源路径和 OTG 的 I2C 单节 3A 降压电池充电器 This product is 3A, 1S I2C switching charger with OTG support and WQFN Package

产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
DSBGA (YFF) 36 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 User's Guide for WCSP Packaged bq24261M 3-A Batter Charger Evaluation Module (Rev. A) 2015年 10月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 36 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频