产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
用户指南 User's Guide for QFN Packaged bq24260/1/2A 3-A Battery Charger Eval Module (Rev. A) 2014年 8月 23日
用户指南 WCSP Packaged bq24260, bq24261, and bq24262A 3-A Battery Charger (Rev. A) 2014年 8月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频