ZHCSAF6H October   2012  – August 2015

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明 (续)
  6. Device Options
  7. Pin Configuration and Functions
  8. Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Typical Characteristics
  9. Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1  Charge Profile
      2. 9.3.2  EN1 and EN2 Pins
      3. 9.3.3  External Settings: ISET, ILIM and VIN_DPM
      4. 9.3.4  BC1.2 D+/D- Detection
      5. 9.3.5  Transient Response
      6. 9.3.6  AnyBoot Battery Detection
      7. 9.3.7  Input Voltage Based DPM
      8. 9.3.8  Sleep Mode
      9. 9.3.9  Input Over-Voltage Protection
      10. 9.3.10 NTC Monitor
      11. 9.3.11 Production Test Mode
      12. 9.3.12 Safety Timer
      13. 9.3.13 Watchdog Timer
      14. 9.3.14 Fault Modes
      15. 9.3.15 Dynamic Power Path Management
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 I2C Operation (Host Mode / Default Mode)
    5. 9.5 Programming
      1. 9.5.1 Serial Interface Description
        1. 9.5.1.1 F/S Mode Protocol
    6. 9.6 Register Maps
      1. 9.6.1 Register #1
      2. 9.6.2 Register #2
      3. 9.6.3 Register #3
      4. 9.6.4 Register #4
      5. 9.6.5 Register #5
      6. 9.6.6 Register #6
      7. 9.6.7 Register #7
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Inductor Selection
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
    3. 12.3 Thermal Considerations
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 相关链接
    2. 13.2 商标
    3. 13.3 静电放电警告
    4. 13.4 Glossary
  14. 14机械、封装和可订购信息
    1. 14.1 封装摘要

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 具有独立电源路径的高效开关模式充电器
  • 从深度放电电池或者在缺少电池的情况下启动系统
  • USB 充电兼容
    • 100mA、500mA、900mA、1.5A 和 2A
      可选输入电流限制
  • BC1.2 兼容 D+、D– 检测
  • 在主机模式下(在 I2C 通信开始之后、看门狗计时器超时之前)
    • 可编程电池充电电压 (VBATREG)
    • 可编程充电电流 (ICHG)
    • 可编程输入电流限值 (ILIM)
    • 基于输入电压的可编程动态电源管理阈值 (VIN_DPM)
    • 可编程输入过压保护阈值 (VOVP)
    • 可编程安全计时器
  • 针对以下各项的电阻器可编程默认值:
    • 具有电流监控输出的高达 2A 的 ICHG (ISET)
    • 具有电流监控输出的高达 2A 的 ILIM (ILIM)
    • VIN_DPM (VDPM)
  • 看门狗计时器禁用位
  • 集成 4.9V、50mA LDO
  • 完整的系统级保护
    • 输入 UVLO、输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、睡眠模式、VIN_DPM
    • 输入电流限制
    • 充电电流限制
    • 热调节
    • 热关断
    • 符合 JEITA 标准的基于电压的 NTC 监控输入
    • 安全计时器
  • 22V 绝对最大输入电压额定值
  • 10.5V 最大运行输入电压
  • 用于实现高达 2A 的充电速度的低 RDS(on) 集成功率 FET
  • 开漏状态输出
  • 可支持小型电感器的运行频率为 3MHz 的同步固定频率 PWM 控制器
  • AnyBoot 可靠电池检测算法
  • 用于在任一给定充电电流上缩短充电时间的充电时间优化器
  • 2.40mm x 2.00mm 30 焊球 DSBGA 和 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装

应用

  • 手机和智能手机
  • MP3 播放器
  • 便携式媒体播放器
  • 手持设备

说明

bq24251 和 bq24253 是高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件,适用于采用高容量电池的空间受限型便携式 应用 。单节电池充电器具有一个由 USB 端口或交流壁式适配器供电的单一输入,用于提供多用途解决方案。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
bq24251
bq24253
VQFN (24) 4.00mm x 4.00mm
DSBGA (30) 2.40mm x 2.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
bq24251 bq24253 Feat_App2_LUSBA1A.gif

修订历史记录

Changes from G Revision (January 2015) to H Revision

  • Changed 将 20V 最大输入电压额定值特性项目更改成了 22V,以匹配“绝对最大额定值”表Go
  • Deleted 在整个产品说明书中删除了 bq24250 器件Go
  • Changed Figure 11 and Figure 12 image X-axis labels from "Temperature (fC)" to "Temperature (°C)" Go

Changes from F Revision (December 2014) to G Revision

  • Deleted Lead temperature (soldering) spec from Absolute Maximum Ratings table. See Package Option Addendum. Go
  • Changed table heading from Handling Ratings to ESD Ratings. Moved Tstg spec to the Absolute Maximum Ratings tableGo
  • Changed the test condition of IBAT- Battery discharge current in SYSOFF mode: Removed “(BAT, SW, SYS)”Go
  • Added spec for IIN/IILIM ratio Go

Changes from E Revision (December 2013) to F Revision

  • Added 处理额定值表,特性 说明 部分、器件功能模式应用和实施 部分、电源相关建议 部分、布局 部分、器件和文档支持 部分以及机械、封装和可订购信息 部分Go
  • Deleted the minimum spec for RILIM-SHORT and changed the typical value to 55 ohm and maximum spec to 75 ohm.Go
  • Changed VLDO values to (4.65, 4.85, 5.04) and added description in the second column.Go

Changes from D Revision (July 2013) to E Revision

  • Changed VDPM pin desctiption from "......sets a default of 4.36V" to ".......sets a default of 4.68V" Go
  • Changed text string in the VIN_DLM settings description from: "The ISET resistor must be floated in order to avoid an internal fault." to: "The ISET resistor must be connected in order to avoid an unstable charging state."Go
  • Changed text string in the Sleep Mode description from: "...sends a single 256μs pulse is sent on the STAT and INT outputs..." to: "...sends a single 256µs pulse on the STAT and INT outputs..."Go
  • Changed text string in the Input Over-Voltage Protection description from: "...turns the battery FET, sends a single 256-μs pulse is sent on the STAT and INT outputs..." to "...turns on the battery FET, sends a single 256-μs pulse on the STAT and INT outputs....."Go
  • Added Serial Interface DescriptionGo
  • Changed Register #3 description, B1(4)(5) Name from: "USB_DET_1/EN1" to: "USB_DET_1/EN2"Go
  • Changed Register #3 description, B0(LSB) Name from: "USB_DET_0/EN0" to: "USB_DET_0/EN1"Go
  • Changed Register #3 description, B1(4)(5) and B0(LSB) FUNCTION entries from: "Return USB detection result or pin EN1/EN0 status –" to "Return USB detection result or pin EN2/EN1 status –" ; changed 00 - DCP detected / from: "EN1=0, EN0=0" to: "EN2=0, EN1=0"; changed 01 - CDP detected / from: "EN1=0, EN0=1" to: "EN2=0, EN1=1"; changed 10 - SDP detected / from: "EN1=1, EN0=0" to: "EN2=1, EN1=0"; and changed 11 - Apple/TT or non-standard adaptor detected / from: "EN1=1, EN0=1" to: "EN2=1, EN1=1", respectively.Go

Changes from C Revision (June 2013) to D Revision

  • Changed VDPM Pin Description regulator reference from "1.23V" to "1.2" Go
  • Changed text string in D+/D- pin description from "....will remain low..." to "...will remain high impedance..."Go
  • Added SCL and SDA to Pin Voltage Range spec in the Absolute Maximum Ratings tableGo
  • Changed spec conditions for Output Current (Continuous), from "IN, SW, SYS, BAT" to "IN, SYS, BAT " in ABS Max Ratings table Go
  • Changed Figure 20 Go
  • Added text to NTC Monitor description for clarification.Go
  • Added text to Safety Timer description for clarification.Go
  • Changed Fault Condition from "Input Good" to "Input Fault & LDO Low" in Fault Conditions table.Go
  • Changed Register #2 Reset state from "1010 1100" to "xxxx 1100"Go
  • Changed Register #4 Reset state from "0000 0000" to "1111 1000"Go
  • Changed Bit B7, B6, B5, B4, B3 FUNCTION description from "(default 0)" to "(default 1)"Go
  • Changed Register #4 Footnote (1) text from "...current is 500ma...." to " .....current is external.."Go
  • Changed TS_EN description from "When set to a ‘1' the TS function is disabled ....." to "When set to a ‘0’, the TS function is disabled..."Go
  • Added text to TS_STAT description for clarification.Go
  • Changed Register #7, Bit B3 FUNCTION description from "...if TERM is true or EN_PTM is true..." to "if TERM is true or Force PTM s true..."Go

Changes from B Revision (May 2013) to C Revision

  • Deleted 从器件 bq24250YFF、bq24251YFF、bq24251RGE 和 bq24253RGE 中删除了“预览”状态注释Go

Changes from A Revision (March 2013) to B Revision

  • Added 在“订购信息”表中向器件添加了“预览”状态(bq24250RGER 和 bq24250RGET 除外)Go

Changes from * Revision (October 2012) to A Revision

  • 从“产品简介”更改成了“完整的产品说明书”Go
  • Added Typical Characteristics graphsGo
  • Changed Equation (3)Go
  • Changed text in the F/S Mode Protocol section from "...to either transmit data to the slave (R/W bit 1) or receive data from the slave (R/W bit 0" to "...to either transmit data to the slave (R/W bit 0) or receive data from the slave (R/W bit 1)" for clarification.Go