主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

BQ24232H

正在供货

USB 友好型锂基电池充电器,带电源路径,适用于 4.35V 电池

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ21061 正在供货 具有 10nA 运输模式、电源路径、稳定系统电压和 LDO 的 500mA 单节电池线性充电器 This product is a 500-mA 1-cell I2C linear charger with 10-nA IQ, power path and a LDO

产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 10.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.35 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 10.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.35 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 完全符合 USB 充电器标准
    • 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
    • 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
    • 具有基于输入的动态电源管理 (VIN - DPM),防止使用不良的 USB 电源
  • 28V 额定输入电压,具有过压保护功能
  • 4.35V 电池稳压
  • 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。
  • 具有输出电流监控 (ISET) 功能,支持高达 500mA 的充电电流
  • 针对壁式适配器的高达 500mA 的可编程输入电流限制
  • 可编程终止电流 (bq24232H)
  • 可编程预充电和快速充电安全定时器
  • 反向电流、短路和热保护
  • 负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
  • 专有启动序列可限制浪涌电流
  • 状态指示 - 正在充电/充电完成,电源正常
  • 小型 3mm × 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 完全符合 USB 充电器标准
    • 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
    • 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
    • 具有基于输入的动态电源管理 (VIN - DPM),防止使用不良的 USB 电源
  • 28V 额定输入电压,具有过压保护功能
  • 4.35V 电池稳压
  • 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。
  • 具有输出电流监控 (ISET) 功能,支持高达 500mA 的充电电流
  • 针对壁式适配器的高达 500mA 的可编程输入电流限制
  • 可编程终止电流 (bq24232H)
  • 可编程预充电和快速充电安全定时器
  • 反向电流、短路和热保护
  • 负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
  • 专有启动序列可限制浪涌电流
  • 状态指示 - 正在充电/充电完成,电源正常
  • 小型 3mm × 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

bq2423xH 系列器件是高度集成的锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式 应用。此器件可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行并支持 25mA 至 500mA 的充电电流。具有输入过压保护功能的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。凭借 USB 输入电流限制精度和启动序列,bq2423xH 能够满足 USB-IF 浪涌电流的技术规范要求。此外,输入动态电源管理 (VIN - DPM) 可防止充电器设计错误或 USB 电源配置错误。

bq2423xH 具有 动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制导致系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路会减小充电电流,这样便可始终为系统负载供电,同时独立监视充电电流。此特性可减少电池充电和放电的循环次数,从而正确地终止充电,同时在系统电池组受损或缺失的情况下维持系统正常运行。此外,即使在电池完全放电后,此特性也可以确保系统瞬时开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池补充系统电流,进而支持使用更小的适配器。

电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。

充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程设定。

bq2423xH 系列器件是高度集成的锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式 应用。此器件可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行并支持 25mA 至 500mA 的充电电流。具有输入过压保护功能的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。凭借 USB 输入电流限制精度和启动序列,bq2423xH 能够满足 USB-IF 浪涌电流的技术规范要求。此外,输入动态电源管理 (VIN - DPM) 可防止充电器设计错误或 USB 电源配置错误。

bq2423xH 具有 动态电源路径管理 (DPPM) 功能,可在为系统供电的同时独立为电池充电。当输入电流限制导致系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路会减小充电电流,这样便可始终为系统负载供电,同时独立监视充电电流。此特性可减少电池充电和放电的循环次数,从而正确地终止充电,同时在系统电池组受损或缺失的情况下维持系统正常运行。此外,即使在电池完全放电后,此特性也可以确保系统瞬时开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池补充系统电流,进而支持使用更小的适配器。

电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。

充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻编程设定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq2423xx USB 供能锂离子电池充电器和电源路径管理 IC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 8日
应用手册 Configuring Standalone Linear Power Path Chargers (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
应用手册 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
模拟设计期刊 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 Battery-charging considerations for low-power applications 2016年 4月 26日
用户指南 bq24230H and bq24232H 1.5-A Single-Chip Li-Ion 2014年 1月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24232HEVM-608 — 用于线性模式电池充电和电源路径管理解决方案的完整充电器评估模块

bq2423XH 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估紧凑的线性模式电池充电和电源路径管理解决方案,适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池供电系统。

TI.com 上无现货
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频