主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

BQ24195

正在供货

具有 5.1V、2.1A 同步升压操作的 I2C 控制型 4.5A 单节电池充电器

产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 4.5 Vin (max) (V) 17 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 4.5 Vin (max) (V) 17 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效开关模式充电器
    • 2.5A (bq24195L) 或 4.5A (bq24195) 快速充电
    • 2A 充电电流下的充电效率达 92%;4A 充电电流下的充电效率达 90%
  • 电池升压模式同步升压转换器
    • 5.1V/1A (bq24195L) 或 5.1V/2.1A (bq24195)
    • 5.1V/1A 条件下的升压效率达 94%
      ;5.1V/2.1A 条件下的升压效率达 91%
  • 借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 单输入 USB 兼容/适配器充电器
    • 与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
    • 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:100mA、150mA、500mA、900mA、1.2A、1.5A、2A 和 3A
  • 输入工作电压范围:3.9V 至 17V
    • 通过输入电压动态电源管理 (DPM) 调节功能支持所有类型的适配器
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
    • 电池管理模式中的理想二极管运行
  • 薄型电感的开关频率为 1.5MHz
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度(0°C 至 125°C)
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 升压模式下输出调节范围 ±2%
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 电池温度感测和充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 低电池泄漏电流并支持关闭模式
  • 4.00mm x 4.00mm 四方扁平无引线 (QFN)-24 封装

应用

  • 智能手机、平板电脑的移动电源
  • 平板电脑和智能手机
  • 便携式音频扬声器
  • 便携式媒体播放器
  • 互联网器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高效开关模式充电器
    • 2.5A (bq24195L) 或 4.5A (bq24195) 快速充电
    • 2A 充电电流下的充电效率达 92%;4A 充电电流下的充电效率达 90%
  • 电池升压模式同步升压转换器
    • 5.1V/1A (bq24195L) 或 5.1V/2.1A (bq24195)
    • 5.1V/1A 条件下的升压效率达 94%
      ;5.1V/2.1A 条件下的升压效率达 91%
  • 借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 单输入 USB 兼容/适配器充电器
    • 与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
    • 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:100mA、150mA、500mA、900mA、1.2A、1.5A、2A 和 3A
  • 输入工作电压范围:3.9V 至 17V
    • 通过输入电压动态电源管理 (DPM) 调节功能支持所有类型的适配器
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
    • 电池管理模式中的理想二极管运行
  • 薄型电感的开关频率为 1.5MHz
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度(0°C 至 125°C)
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 升压模式下输出调节范围 ±2%
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 电池温度感测和充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 低电池泄漏电流并支持关闭模式
  • 4.00mm x 4.00mm 四方扁平无引线 (QFN)-24 封装

应用

  • 智能手机、平板电脑的移动电源
  • 平板电脑和智能手机
  • 便携式音频扬声器
  • 便携式媒体播放器
  • 互联网器件

All trademarks are the property of their respective owners.

bq24195L、bq24195 是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类移动电源、平板电脑和其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。

它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准 USB 主机端口,USB 充电端口和高功率 DC 适配器。为了设定缺省输入电流限值,bq24195L,bq24195 检测符合 USB 电池充电技术规格 1.2 的输入源。bq24195/bq24195L 符合带有输入电流和电压调节的 USB 2.0 和 USB 3.0 功率技术规格。bq24195L、bq24195 支持电池升压运行,在最小电流为 1.0A (bq24195L) 或 2.1A (bq24195) 时为 PMID 引脚提供 5.1V 电压。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性, 其中包括负温度系数热敏电阻监控、充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。

bq24195 和 bq24195L 采用 24 引脚、4.00mm x 4.00mm2 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

bq24195L、bq24195 是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类移动电源、平板电脑和其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。

它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准 USB 主机端口,USB 充电端口和高功率 DC 适配器。为了设定缺省输入电流限值,bq24195L,bq24195 检测符合 USB 电池充电技术规格 1.2 的输入源。bq24195/bq24195L 符合带有输入电流和电压调节的 USB 2.0 和 USB 3.0 功率技术规格。bq24195L、bq24195 支持电池升压运行,在最小电流为 1.0A (bq24195L) 或 2.1A (bq24195) 时为 PMID 引脚提供 5.1V 电压。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性, 其中包括负温度系数热敏电阻监控、充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。

bq24195 和 bq24195L 采用 24 引脚、4.00mm x 4.00mm2 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq24195 支持 5.1V/1A 和 5.1V/2.1A 同步升压操作的 I2C 控制 2.5A/4.5A 单节 USB/适配器充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 10月 12日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
应用手册 BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
设计指南 bq24190 Calculation Tool 2015年 8月 19日
用户指南 I2C Controlled 2.5A Single Cell USB, Adaptor Charger (Rev. A) 2014年 2月 11日
产品概述 电源组充电器 IC 英语版 2013年 8月 16日
产品概述 Faster Charging Power Bank Turn-Key Solutions 2013年 2月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ2419XEVM — BQ2419X 评估模块

The bq2419x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq2419x devices.

The BQ2419xEVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you (...)

用户指南: PDF
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC391 bq2419x GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24190 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 BQ24192 具有 NVDC 电源路径和默认预充电电流的 I2C 控制型单节 4.5A 降压型电池充电器 BQ24192I 具有 NVDC 电源路径的 I2C 控制型单节 4.5A 降压型电池充电器 BQ24193 具有窄范围 VDC 电源路径和 JEITA 的 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 BQ24195 具有 5.1V、2.1A 同步升压操作的 I2C 控制型 4.5A 单节电池充电器 BQ24195L 具有 5.1V、1A 同步升压操作的 I2C 控制型 2.5A 单节电池充电器 BQ24196 具有窄范围 VDC 电源路径的 I2C 控制型 2.5A 单节电池 USB/适配器充电器
硬件开发
评估板
BQ2419XEVM BQ2419X 评估模块
参考设计

TIDA-00036 — 具有 5.1V 升压模式的 I2C 控制的单节充电器:bq24195/2.1A 和 bq24195L/1A

bq24195 和 bq24195L 是适用于移动电源的完全集成型器件,它们的规格分别是 4.5A 充电/2.1A 升压和 2.5A 充电/1A 升压。TIDA-00036 证实了 bq24195 和 bq24195L 单芯片解决方案可在高效率和低 BOM 成本的条件下实现快速充电和同步升压移动 (OTG) 操作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频