BQ24195
- 高效开关模式充电器
- 2.5A (bq24195L) 或 4.5A (bq24195) 快速充电
- 2A 充电电流下的充电效率达 92%;4A 充电电流下的充电效率达 90%
- 电池升压模式同步升压转换器
- 5.1V/1A (bq24195L) 或 5.1V/2.1A (bq24195)
- 5.1V/1A 条件下的升压效率达 94%
;5.1V/2.1A 条件下的升压效率达 91%
- 借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
- 单输入 USB 兼容/适配器充电器
- 与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
- 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
- 输入电流限值:100mA、150mA、500mA、900mA、1.2A、1.5A、2A 和 3A
- 输入工作电压范围:3.9V 至 17V
- 通过输入电压动态电源管理 (DPM) 调节功能支持所有类型的适配器
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
- 电池管理模式中的理想二极管运行
- 薄型电感的开关频率为 1.5MHz
- 具有或不具有主机管理的自主电池充电
- 电池充电使能
- 电池充电预调节
- 充电终止和再充电
- 高精度(0°C 至 125°C)
- 充电电压调节范围为 ±0.5%
- 充电电流调节范围为 ±7%
- 输入电流调节范围为 ±7.5%
- 升压模式下输出调节范围 ±2%
- 高集成
- 电源路径管理
- 同步开关 MOSFET
- 集成电流感测
- 阴极负载二极管
- 内部环路补偿
- 安全性
- 电池温度感测和充电安全定时器
- 热调节和热关断
- 输入系统过压保护
- MOSFET 过流保护
- 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
- 低电池泄漏电流并支持关闭模式
- 4.00mm x 4.00mm 四方扁平无引线 (QFN)-24 封装
应用
- 智能手机、平板电脑的移动电源
- 平板电脑和智能手机
- 便携式音频扬声器
- 便携式媒体播放器
- 互联网器件
All trademarks are the property of their respective owners.
bq24195L、bq24195 是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类移动电源、平板电脑和其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。
它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准 USB 主机端口,USB 充电端口和高功率 DC 适配器。为了设定缺省输入电流限值,bq24195L,bq24195 检测符合 USB 电池充电技术规格 1.2 的输入源。bq24195/bq24195L 符合带有输入电流和电压调节的 USB 2.0 和 USB 3.0 功率技术规格。bq24195L、bq24195 支持电池升压运行,在最小电流为 1.0A (bq24195L) 或 2.1A (bq24195) 时为 PMID 引脚提供 5.1V 电压。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性, 其中包括负温度系数热敏电阻监控、充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。
STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。
bq24195 和 bq24195L 采用 24 引脚、4.00mm x 4.00mm2 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq24195 支持 5.1V/1A 和 5.1V/2.1A 同步升压操作的 I2C 控制 2.5A/4.5A 单节 USB/适配器充电器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 10月 12日 |
应用手册 | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
应用手册 | BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x 和 BQ2561x 的 USB D+ D- 输入电流限值检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
设计指南 | bq24190 Calculation Tool | 2015年 8月 19日 | ||||
用户指南 | I2C Controlled 2.5A Single Cell USB, Adaptor Charger (Rev. A) | 2014年 2月 11日 | ||||
产品概述 | 电源组充电器 IC | 英语版 | 2013年 8月 16日 | |||
产品概述 | Faster Charging Power Bank Turn-Key Solutions | 2013年 2月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ2419XEVM — BQ2419X 评估模块
The bq2419x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq2419x devices.
The BQ2419xEVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you (...)
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
TIDA-00036 — 具有 5.1V 升压模式的 I2C 控制的单节充电器:bq24195/2.1A 和 bq24195L/1A
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。