产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 4.5 Vin (max) (V) 17 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 4.5 Vin (max) (V) 17 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Absolute max Vin (max) (V) 22 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效 4.5A 开关模式充电器
    • 2A 充电电流下的充电效率达 92%;4A 充电电流下的充电效率达 90%
    • 通过电池路径阻抗补偿缩短充电时间
  • 兼容 MaxLife 技术,与 bq27531 搭配使用时可实现快速充电
  • 借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 单输入 USB 兼容/适配器充电器
    • 与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
    • 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:100mA、150mA、500mA、900mA、1.2A、1.5A、2A 和 3A
  • 输入工作电压范围:3.9V 至 17V
    • 通过输入电压动态电源管理 (DPM) 调节功能支持所有类型的适配器
  • USB OTG 5V/1.3A 同步升压转换器操作
    • 5V/1A 条件下的升压效率达 93%
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
    • 电池管理模式中的理想二极管运行
  • 薄型电感的开关频率为 1.5MHz
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度(0°C 至 125°C)
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 升压模式下输出调节范围 ±2%
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 电池温度感测和充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 低电池泄漏电流并支持关闭模式
  • 4.00mm x 4.00mm 紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-24 封装

应用

  • 平板电脑和智能手机
  • 便携式音频扬声器
  • 便携式媒体播放器
  • 互联网器件

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高效 4.5A 开关模式充电器
    • 2A 充电电流下的充电效率达 92%;4A 充电电流下的充电效率达 90%
    • 通过电池路径阻抗补偿缩短充电时间
  • 兼容 MaxLife 技术,与 bq27531 搭配使用时可实现快速充电
  • 借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
  • 单输入 USB 兼容/适配器充电器
    • 与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 主机或充电端口 D+/D- 检测
    • 输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
    • 输入电流限值:100mA、150mA、500mA、900mA、1.2A、1.5A、2A 和 3A
  • 输入工作电压范围:3.9V 至 17V
    • 通过输入电压动态电源管理 (DPM) 调节功能支持所有类型的适配器
  • USB OTG 5V/1.3A 同步升压转换器操作
    • 5V/1A 条件下的升压效率达 93%
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
    • 电池管理模式中的理想二极管运行
  • 薄型电感的开关频率为 1.5MHz
  • 具有或不具有主机管理的自主电池充电
    • 电池充电使能
    • 电池充电预调节
    • 充电终止和再充电
  • 高精度(0°C 至 125°C)
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • 充电电流调节范围为 ±7%
    • 输入电流调节范围为 ±7.5%
    • 升压模式下输出调节范围 ±2%
  • 高集成
    • 电源路径管理
    • 同步开关 MOSFET
    • 集成电流感测
    • 阴极负载二极管
    • 内部环路补偿
  • 安全性
    • 电池温度感测和充电安全定时器
    • 热调节和热关断
    • 输入系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 低电池泄漏电流并支持关闭模式
  • 4.00mm x 4.00mm 紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-24 封装

应用

  • 平板电脑和智能手机
  • 便携式音频扬声器
  • 便携式媒体播放器
  • 互联网器件

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

bq24190、bq24192 和 bq24192I 是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类、平板电脑和其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。

它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准 USB 主机端口,USB 充电端口和高功率 DC 适配器。为了设定默认输入电流限值,bq24190 根据 USB 电池充电规范 1.2 检测输入源,而 bq24192 和 bq24192I 从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。bq24190、192 和 192I 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。同时,bq24190、bq24192 和 bq24192I 具有高达 1.3A 的限流能力,能够为 VBUS 提供 5V 电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

bq24190、bq24192 和 bq24192I 提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性, 其中包括两组负温度系数热敏电阻监视、充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。bq24192 和 bq24192I 中的 PG 输出指示电源是否正常。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。

bq24190、bq24192 和 bq24192I 采用 24 引脚、4.00mm x 4.00mm2 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

bq24190、bq24192 和 bq24192I 是高度集成的开关模式电池管理和系统电源路径管理器件,适用于各类、平板电脑和其他便携式设备的单节锂离子和锂聚合物电池。

它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。

此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准 USB 主机端口,USB 充电端口和高功率 DC 适配器。为了设定默认输入电流限值,bq24190 根据 USB 电池充电规范 1.2 检测输入源,而 bq24192 和 bq24192I 从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。bq24190、192 和 192I 符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。同时,bq24190、bq24192 和 bq24192I 具有高达 1.3A 的限流能力,能够为 VBUS 提供 5V 电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规范。

电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。

此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。

bq24190、bq24192 和 bq24192I 提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性, 其中包括两组负温度系数热敏电阻监视、充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。

STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。bq24192 和 bq24192I 中的 PG 输出指示电源是否正常。 当故障发生时,INT 会立即通知主机。

bq24190、bq24192 和 bq24192I 采用 24 引脚、4.00mm x 4.00mm2 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq2419x 具有窄范围 VDC 电源路径管理和 USB OTG 的 I2C 控制 4.5A 单节 USB/适配器充电器 4.5A 单节 USB/适配器充电器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 18日
应用手册 Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
设计指南 bq24190 Calculation Tool 2015年 8月 19日
用户指南 bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) 2013年 8月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ2419XEVM — BQ2419X 评估模块

The bq2419x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq2419x devices.

The BQ2419xEVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you (...)

用户指南: PDF
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
驱动程序或库

BQ24190SW-LINUX — 用于 BQ24190 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ24190 I2C 控制型 4.5A 单节电池充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq24190_charger.c
  2. include/linux/power/bq24190_charger.h

源文件

drivers/power/supply/bq24190_charger.c

其他文件

(...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC391 bq2419x GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24190 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 BQ24192 具有 NVDC 电源路径和默认预充电电流的 I2C 控制型单节 4.5A 降压型电池充电器 BQ24192I 具有 NVDC 电源路径的 I2C 控制型单节 4.5A 降压型电池充电器 BQ24193 具有窄范围 VDC 电源路径和 JEITA 的 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器 BQ24195 具有 5.1V、2.1A 同步升压操作的 I2C 控制型 4.5A 单节电池充电器 BQ24195L 具有 5.1V、1A 同步升压操作的 I2C 控制型 2.5A 单节电池充电器 BQ24196 具有窄范围 VDC 电源路径的 I2C 控制型 2.5A 单节电池 USB/适配器充电器
硬件开发
评估板
BQ2419XEVM BQ2419X 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频