BQ24157
- 无需电池也可为系统加电
- 充电速度快于线性充电器
- 高精度电压和电流调节
- 输入电流调节精度:±5%(100mA 和 500mA)
- 充电电压调节精度:±0.5% (25°C),±1%(0°C 至 125°C)
- 充电电流调节精度:±5%
- 基于动态电源管理 (VIN DPM) 的输入电压
- 故障适配器检测和抑制
- 用于最大充电电压和电流限制的安全限制寄存器
- 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高效微型 USB / 交流电池充电器
- 20V 额定最大绝对输入电压
- 6.5V 最大运行输入电压
- 内置电流感测和限制
- 通过集成功率 FET 实现高达 1.55A 的充电速率
- 可由 I2C 设定的充电参数™兼容接口(速率高达 3.4Mbps):
- 输入电流限制
- VIN DPM 阈值
- 快速充电/终止电流
- 充电调节电压(3.5V 至 4.44V)
- 低充电电流模式启用/禁用
- 终端启用/禁用
- 使用 55mΩ 感应电阻器支持高达 1.55A 的充电电流
- 同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 3MHz 上时,占空比 0% 至 99.5%
- 针对低功耗的自动高阻抗模式
- 稳健耐用的保护
- 反向漏电保护防止电池亏电
- 热调节和保护
- 输入/输出过压保护
- 针对充电和故障的状态输出
- 支持 USB 的引导序列
- 自动充电
- USB OTG 的升压模式操作
- 输入电压范围(电池供电):3.2V 至 4.5V
- 2.1mm x 2mm 20 引脚 WCSP 封装
bq24157 是一款紧凑、灵活、高效的 USB 友好型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式 接口中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。IC 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。
IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。正常运行期间,如果电池电压低于一个内部阈值,IC 自动重新启动充电周期并当输入电压被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。在充电过程中,IC 监控它的结温 (TJ) 并且一旦 TJ 增加到大约 125°C 时,减少充电电流。为了支持 USB OTG 器件,bq24157 可通过提升电池电压提供 VBUS (5.05V)。此 IC 采用 20 引脚 WCSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 与 USB 兼容且支持 USB-OTG 的 bq24157 全集成式开关模式充电器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 2月 9日 |
应用手册 | Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation | 2017年 7月 12日 | ||||
应用手册 | Achieving the Optimal Thermal Performance for Chip Scale Package | 2017年 1月 10日 | ||||
用户指南 | bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) | 2014年 5月 12日 | ||||
应用手册 | Building your own Battery Simulator | 2013年 10月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24157EVM-697 — BQ24157EVM-697 评估模块
The BQ24157EVM-697 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24157 integrates a (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。