产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.55 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.55 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFF) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 无需电池也可为系统加电
  • 充电速度快于线性充电器
  • 高精度电压和电流调节
    • 输入电流调节精度:±5%(100mA 和 500mA)
    • 充电电压调节精度:±0.5% (25°C),±1%(0°C 至 125°C)
    • 充电电流调节精度:±5%
  • 基于动态电源管理 (VIN DPM) 的输入电压
  • 故障适配器检测和抑制
  • 用于最大充电电压和电流限制的安全限制寄存器
  • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高效微型 USB / 交流电池充电器
  • 20V 额定最大绝对输入电压
  • 6.5V 最大运行输入电压
  • 内置电流感测和限制
  • 通过集成功率 FET 实现高达 1.55A 的充电速率
  • 可由 I2C 设定的充电参数™兼容接口(速率高达 3.4Mbps):
    • 输入电流限制
    • VIN DPM 阈值
    • 快速充电/终止电流
    • 充电调节电压(3.5V 至 4.44V)
    • 低充电电流模式启用/禁用
    • 终端启用/禁用
  • 使用 55mΩ 感应电阻器支持高达 1.55A 的充电电流
  • 同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 3MHz 上时,占空比 0% 至 99.5%
  • 针对低功耗的自动高阻抗模式
  • 稳健耐用的保护
    • 反向漏电保护防止电池亏电
    • 热调节和保护
    • 输入/输出过压保护
  • 针对充电和故障的状态输出
  • 支持 USB 的引导序列
  • 自动充电
  • USB OTG 的升压模式操作
    • 输入电压范围(电池供电):3.2V 至 4.5V
  • 2.1mm x 2mm 20 引脚 WCSP 封装
  • 无需电池也可为系统加电
  • 充电速度快于线性充电器
  • 高精度电压和电流调节
    • 输入电流调节精度:±5%(100mA 和 500mA)
    • 充电电压调节精度:±0.5% (25°C),±1%(0°C 至 125°C)
    • 充电电流调节精度:±5%
  • 基于动态电源管理 (VIN DPM) 的输入电压
  • 故障适配器检测和抑制
  • 用于最大充电电压和电流限制的安全限制寄存器
  • 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高效微型 USB / 交流电池充电器
  • 20V 额定最大绝对输入电压
  • 6.5V 最大运行输入电压
  • 内置电流感测和限制
  • 通过集成功率 FET 实现高达 1.55A 的充电速率
  • 可由 I2C 设定的充电参数™兼容接口(速率高达 3.4Mbps):
    • 输入电流限制
    • VIN DPM 阈值
    • 快速充电/终止电流
    • 充电调节电压(3.5V 至 4.44V)
    • 低充电电流模式启用/禁用
    • 终端启用/禁用
  • 使用 55mΩ 感应电阻器支持高达 1.55A 的充电电流
  • 同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 3MHz 上时,占空比 0% 至 99.5%
  • 针对低功耗的自动高阻抗模式
  • 稳健耐用的保护
    • 反向漏电保护防止电池亏电
    • 热调节和保护
    • 输入/输出过压保护
  • 针对充电和故障的状态输出
  • 支持 USB 的引导序列
  • 自动充电
  • USB OTG 的升压模式操作
    • 输入电压范围(电池供电):3.2V 至 4.5V
  • 2.1mm x 2mm 20 引脚 WCSP 封装

bq24157 是一款紧凑、灵活、高效的 USB 友好型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式 接口中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。IC 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。

IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。正常运行期间,如果电池电压低于一个内部阈值,IC 自动重新启动充电周期并当输入电压被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。在充电过程中,IC 监控它的结温 (TJ) 并且一旦 TJ 增加到大约 125°C 时,减少充电电流。为了支持 USB OTG 器件,bq24157 可通过提升电池电压提供 VBUS (5.05V)。此 IC 采用 20 引脚 WCSP 封装。

bq24157 是一款紧凑、灵活、高效的 USB 友好型开关模式充电管理器件,适用于各种便携式 接口中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。IC 将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 WCSP 封装中。

IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。正常运行期间,如果电池电压低于一个内部阈值,IC 自动重新启动充电周期并当输入电压被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。在充电过程中,IC 监控它的结温 (TJ) 并且一旦 TJ 增加到大约 125°C 时,减少充电电流。为了支持 USB OTG 器件,bq24157 可通过提升电池电压提供 VBUS (5.05V)。此 IC 采用 20 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 与 USB 兼容且支持 USB-OTG 的 bq24157 全集成式开关模式充电器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 2月 9日
应用手册 Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
应用手册 Achieving the Optimal Thermal Performance for Chip Scale Package 2017年 1月 10日
用户指南 bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) 2014年 5月 12日
应用手册 Building your own Battery Simulator 2013年 10月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24157EVM-697 — BQ24157EVM-697 评估模块

The BQ24157EVM-697 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24157 integrates a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频