BQ24133
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块 BQ24133EVM-715-15V 评估模块和开发板
用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块 BQ24133EVM-715-5V 评估模块和开发板

参考设计

采用高效升压转换器的音箱/便携式扬声器参考设计。

PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携式扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致分为三个主要级:

  1. 采用 LM3481 控制器 IC 的高效单相非同步升压转换器。此设计接受 3.3Vin 至 9Vin 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 2.5A 连续电流。峰值效率高达 95%。
  2. 采用 TPA3118D2 D 类器件的 15W+15W 立体声音频放大器。
  3. 极低成本立体声转换为低音炮低音输入。
  4. 电池充电器 bq24133,具有集成式 MOSFET 和电源路径选择器的 2.5A 同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

bqswitcherII calculation tools V1.2  (ZIP 895 KB )    2011年 8月 26日    (英文內容)
HPA715 Gerber Files  (ZIP 267 KB )    2010年 12月 21日    (英文內容)