可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ24081-Q1
- 集成功率 FET 和电流传感器,适用于高达 1A 的充
电 应用 由交流适配器供电 - 采用安全定时器实现预充电调节
- 充电和电源正常状态输出
- 自动休眠模式,可降低功耗
- 集成了充电电流监视器
- 固定 7 小时快速充电安全定时器
- 非常适合空间受限型便携式应用中的单节锂离子电池或锂聚合物电池组的低压降充电器设计
- 3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
bq24080-Q1 和 bq24081-Q1 是针对空间受限型充电器应用的高度集成且灵活的锂离子线性充电器件 。它们在单片器件中集成了功率 FET 和电流传感器、高精度电流和电压调节、充电状态以及充电终止功能。可通过一个外部电阻设置充电电流幅值。
器件分三个阶段对电池进行充电:调节、恒流和恒压。当达到最低电流时将终止充电。内置的充电定时器针对充电终止提供了备用的安全性机制。如果电池电压低于内部阈值,器件将自动重新启动充电。移除交流适配器后,器件将自动进入休眠模式。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq2408x-Q1 1A 单芯片锂离子和锂聚合物汽车充电器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24081EVM — 1A 单片锂离子和锂聚合物充电器
The BQ24081EVM Evaluation Module is designed to for engineering evaluation of the bq24081, which is a highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. The bq24081 offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。