BQ24081-Q1 1A 单芯片锂离子和锂聚合物汽车充电器 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ24081-Q1 (正在供货) 1A 单芯片锂离子和锂聚合物汽车充电器

 

描述

bq24080-Q1 和 bq24081-Q1 是针对空间受限型充电器应用的高度集成且灵活的锂离子线性充电器件 。它们在单片器件中集成了功率 FET 和电流传感器、高精度电流和电压调节、充电状态以及充电终止功能。可通过一个外部电阻设置充电电流幅值。

器件分三个阶段对电池进行充电:调节、恒流和恒压。当达到最低电流时将终止充电。内置的充电定时器针对充电终止提供了备用的安全性机制。如果电池电压低于内部阈值,器件将自动重新启动充电。移除交流适配器后,器件将自动进入休眠模式。

特性

  • 集成功率 FET 和电流传感器,适用于高达 1A 的充
    电 应用 由交流适配器供电
  • 采用安全定时器实现预充电调节
  • 充电和电源正常状态输出
  • 自动休眠模式,可降低功耗
  • 集成了充电电流监视器
  • 固定 7 小时快速充电安全定时器
  • 非常适合空间受限型便携式应用中的单节锂离子电池或锂聚合物电池组的低压降充电器设计

  • 3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 电池充电器IC 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of series cells Function Cell chemistry Charge current (Max) (A) Operating Vin (Min) (V) Operating Vin (Max) (V) Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) Battery charge voltage (Min) (V) Battery charge voltage (Max) (V) Features Control interface Control topology Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ24081-Q1 立即下单 1     Charger     Li-Ion/Li-Polymer     1     4.5     6.5     7     4.2     4.2     Integrated FET
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
UVLO    
Standalone (RC-Settable)     Linear     Automotive     -40 to 125     VSON | 10     10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10)    
BQ24030-Q1 无样片 1     Charger     Li-Ion/Li-Polymer     1.5     4.35     16     18     4.2     4.2     Integrated LDO
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
UVLO    
Standalone (RC-Settable)     Linear     Automotive     -40 to 85     VQFN | 20     20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN | 20)    
BQ24031-Q1 无样片 1     Charger     Li-Ion/Li-Polymer     1.5     4.35     16     18     4.1     4.1     Integrated LDO
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
UVLO    
Standalone (RC-Settable)     Linear     Automotive     -40 to 85     VQFN | 20     20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN | 20)    
BQ24075-Q1 立即下单 1     Charger     Li-Ion/Li-Polymer     1.5     4.35     6.4     28     4.2     4.2     OVP
Power Path
Temp Monitoring (Thermistor Pin)
UVLO
VINDPM    
Standalone (RC-Settable)     Linear     Automotive     -40 to 125     VQFN | 16     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 16)    
BQ24105-Q1 无样片 1
2
3    
Charger     Li-Ion/Li-Polymer
Lithium Phosphate/LiFePO4    
2     4.35     16     20     2.1     15.5     Integrated FET
OVP
Temp Monitoring (Thermistor Pin)    
Standalone (RC-Settable)     Switch-Mode Buck     Automotive     -40 to 85     VQFN | 20     20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN | 20)    
BQ25071-Q1 立即下单 1     Charger     Lithium Phosphate/LiFePO4     1     3.75     8     30     3.5     3.5     OVP
Thermal Regulation
UVLO    
Standalone (RC-Settable)     Linear