BQ24073
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,4.4V 输出电压

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
BQ24073 评估模块 BQ24073EVM 评估模块和开发板

参考设计

无线耳塞电池超低待机功耗参考设计

New, completely wireless earbuds are charged by the battery inside their carrying case—a unique design that requires small solution sizes and efficient power components. Additionally, the large demands in this market are increasing the need to deliver equivalent functionality more (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
电池充电器的快速搜索选择工具 BATTERY_CHARGERS_SELECTION_TOOL 应用软件与框架
HPA282B Gerber Files  (ZIP 207 KB )    2012年 3月 19日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ24073 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。