BQ21040
- 充电中
- 充电电压精度为 1%
- 10% 充电电流精度
- 低电池泄漏电流 (1µA)
- 可通过外部电阻编程设定的充电电流最高可达 800mA
- 4.2V 锂离子和锂聚合物充电器
- 保护
- 30V 额定输入电压;具有 6.6V 输入过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
- 通过负温度系数 (NTC) 实现过热感测保护
- 10 小时固定安全定时器
- 系统
- 状态指示 - 充电/完成
- 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
bq21040 器件是一款面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性 电池充电器中运行。此器件可由一个 USB 端口或交流适配器供电运行。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
bq21040 具有一个可为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。预充电电流阈值和终止电流阈值分别固定为 20% 和 10%。快速充电电流值可通过一个外部电阻进行编程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq21040 0.8A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
应用手册 | Temperature Sensing Without an Adaptor Present on the BQ21040 | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
应用手册 | BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions | 2019年 2月 25日 | ||||
模拟设计期刊 | 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue | 2016年 4月 26日 | ||||
模拟设计期刊 | Battery-charging considerations for low-power applications | 2016年 4月 26日 | ||||
EVM 用户指南 | bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide | 2016年 3月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A 单输入单节锂离子电池充电器评估模块
bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。这些器件由 USB 端口或交流适配器供电,并具有为电池充电的单个电源输出。如果在 10 小时的安全计时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。