可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ25170 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器 This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage

产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 15 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 15 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 非常适合单节电池(4.1V 或 4.2V)和双节电池(8.2V 或 8.4V)锂离子或锂聚合物电池包
  • 要求少量的外部元件
  • 0.3V 压降电压,可更大限度地降低热耗散
  • 在预设电压下具有优于 ±1% 的电压调节精度
  • AutoCompM 动态补偿电池包的内部阻抗,可缩短充电时间
  • 充电前和充电期间可选电芯温度监测
  • 具有可编程充电电流和高侧或低侧电流检测功能的集成式电压和电流调节
  • 集成式电芯调节功能可恢复深度放电的电芯,并在充电的初始阶段更大限度地减少热耗散
  • 用于一个或两个 LED 或主机处理器接口的充电状态输出
  • 自动电池充电功能
  • 以最小电流终止充电
  • 移除 VCC 时自动进入低功耗睡眠模式
  • 可提供用于快速评估的 EVM
  • 封装:8 引脚 SOIC、8 引脚 TSSOP、8 引脚 MSOP
  • 非常适合单节电池(4.1V 或 4.2V)和双节电池(8.2V 或 8.4V)锂离子或锂聚合物电池包
  • 要求少量的外部元件
  • 0.3V 压降电压,可更大限度地降低热耗散
  • 在预设电压下具有优于 ±1% 的电压调节精度
  • AutoCompM 动态补偿电池包的内部阻抗,可缩短充电时间
  • 充电前和充电期间可选电芯温度监测
  • 具有可编程充电电流和高侧或低侧电流检测功能的集成式电压和电流调节
  • 集成式电芯调节功能可恢复深度放电的电芯,并在充电的初始阶段更大限度地减少热耗散
  • 用于一个或两个 LED 或主机处理器接口的充电状态输出
  • 自动电池充电功能
  • 以最小电流终止充电
  • 移除 VCC 时自动进入低功耗睡眠模式
  • 可提供用于快速评估的 EVM
  • 封装:8 引脚 SOIC、8 引脚 TSSOP、8 引脚 MSOP

BQ2057 系列高级锂离子 (Li-ion) 和锂聚合物 (Li-pol) 线性充电管理 IC 专为成本敏感型、紧凑型便携式电子产品而设计。它们将高精度电流和电压调节、电池调节、温度监控、充电终止、充电状态指示和 AutoComp™ 充电速率补偿功能集成在一个 8 引脚 IC 中。提供 MSOP、TSSOP 和 SOIC 封装选项,以适应广泛的终端应用。

BQ2057 使用外部热敏电阻持续测量电池温度。为安全起见,BQ2057 会在电池温度处于用户定义的阈值内之前禁止充电。然后,BQ2057 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。如果电池电压低于低电压阈值 V(min),BQ2057 将使用低电流进行预充电,以调节电池。调节充电速率大概为调节电流的 10%。调节电流还可在充电的初始阶段更大限度地减少外部通道元件中的热耗散。调节后,BQ2057 向电池施加恒定电流。外部检测电阻器设置电流。检测电阻器可以位于电池的高侧或低侧,无需额外的元件。恒定电流阶段一直持续到电池达到充电调节电压。

然后,BQ2057 开始恒压阶段。在整个工作温度和电源电压范围内,电压调节的精度优于 ±1%。对于单节和双节电池,BQ2057 提供四种固定电压版本:4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V。当电流逐渐达到充电终止阈值 I(TERM) 时,充电停止。如果电池电压低于 V(RCH) 阈值,BQ2057 会自动重新开始充电。

设计人员还可以使用 AutoComp 功能来缩短充电时间。这种专有技术允许在充电期间对电池包的内部阻抗进行安全、动态补偿。

BQ2057 系列高级锂离子 (Li-ion) 和锂聚合物 (Li-pol) 线性充电管理 IC 专为成本敏感型、紧凑型便携式电子产品而设计。它们将高精度电流和电压调节、电池调节、温度监控、充电终止、充电状态指示和 AutoComp™ 充电速率补偿功能集成在一个 8 引脚 IC 中。提供 MSOP、TSSOP 和 SOIC 封装选项,以适应广泛的终端应用。

BQ2057 使用外部热敏电阻持续测量电池温度。为安全起见,BQ2057 会在电池温度处于用户定义的阈值内之前禁止充电。然后,BQ2057 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。如果电池电压低于低电压阈值 V(min),BQ2057 将使用低电流进行预充电,以调节电池。调节充电速率大概为调节电流的 10%。调节电流还可在充电的初始阶段更大限度地减少外部通道元件中的热耗散。调节后,BQ2057 向电池施加恒定电流。外部检测电阻器设置电流。检测电阻器可以位于电池的高侧或低侧,无需额外的元件。恒定电流阶段一直持续到电池达到充电调节电压。

然后,BQ2057 开始恒压阶段。在整个工作温度和电源电压范围内,电压调节的精度优于 ±1%。对于单节和双节电池,BQ2057 提供四种固定电压版本:4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V。当电流逐渐达到充电终止阈值 I(TERM) 时,充电停止。如果电池电压低于 V(RCH) 阈值,BQ2057 会自动重新开始充电。

设计人员还可以使用 AutoComp 功能来缩短充电时间。这种专有技术允许在充电期间对电池包的内部阻抗进行安全、动态补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ24040 正在供货 具有 4.2V VBAT 和温度感应功能的独立型单节电池 1A 线性电池充电器 This product is a 1A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package.
BQ24401 正在供货 具有 dT/dt 终端的开关模式镍镉电池/镍氢电池充电器 This product is a standalone fast charge IC for nickle cadmium (NiCd) and nickel metal-hydride (NiMH)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2057、BQ2057x 用于单节和两节锂离子和锂聚合物电池的高级线性充电管理 IC 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 1月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC024 bq24715 EVM GUI Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ2000 具有峰值电压检测终端的开关模式多化合物电池充电器 BQ2000T 具有 dT/dt 终端的开关模式多化合物电池充电器 BQ2002 具有负 dV、PVT 和 Top-Off 时间设置 1 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002C 具有负 dV、PVT 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002D 具有 dT/dt 终止功能的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002E 具有负 dV、PVT 和 tMTO 设置 1 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002F 具有负 dV、PVT 和 Top-Off 时间设置 2 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002G 具有负 dV、PVT 和 tMTO 设置 2 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002T 具有 dT/dt 终止功能和低温故障指示功能的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2031 具有用户可选充电算法的开关模式铅酸电池充电器 BQ2057C 具有 AutoCompTM 的 4.2V 低压降线性 1 节锂离子电池充电控制器 BQ24010 采用 QFN-11 封装、具有交流存在指示和温度感应功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24012 采用 QFN-12 封装、具有 FET、交流存在指示和充电使能端的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24013 采用 QFN-11 封装、具有充电使能和充电终止使能功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24200 采用 MSOP-8 封装、具有温度感应功能、适用于限流应用的 500mA、4.2V 锂离子电池充电器 BQ24201 采用 MSOP-8 封装、具有温度感应功能、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24202 采用 MSOP-8 封装、显示充电状态、适用于限流应用的 500mA、4.2V 锂离子电池充电器 BQ24203 采用 MSOP-8 封装、显示充电状态、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24205 采用 MSOP-8 封装、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24715 具有 N 沟道 MOSFET 选择器的 SMBus 2 至 3 节 NVDC 降压电池充电控制器
软件
支持软件
TEMPSENSE-SW 温度传感设计软件
支持软件

TEMPSENSE-SW — 温度传感设计软件

The TempSense Designer software allows the user to easily design temperature sensing circuits for many of the Texas Instruments battery charger devices. A full listing of the supported devices is included under the "Support" menu in the program. The user can use the thermisters included in the (...)
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
TSSOP (PW) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频