可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
BQ2026
- 1536 位的一次性可编程 (OTP) EPROM,用于存储用户可编程的配置数据
- 厂家设定的唯一 64 位识别号
- 单线制接口以减少电路板布线
- 同步通信减少主机中断开销
- 在数据引脚上的 6KV IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD)兼容性
- 无需待机电源
- 采用 3 引脚 SOT-23 和 TO-92 封装
应用
- 安全编码
- 库存跟踪
- 产品修正维护
- 电池组识别
All trademarks are the property of their respective owners.
bq2026 是一款 1.5K 位串行 EPROM,此器件包含一个厂家设定,唯一 48 位识别号,8 位产品编码,和一个 64 位状态寄存器。
bq2026 SDQ 接口只要求一个单一连接和一个接地返回。 SDQ 引脚也是 bq2026 的唯一电源。
该器件提供小型表面贴装选项,可节省在印刷电路板上的占用空间,同时拥有低成本优势,非常适合电池组配置参数、记录保存、资产跟踪、产品版本状态以及代码访问安全性等应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 SDQ 接口的 1.5K 位串行 EPROM 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 7月 7日 |
用户指南 | bq2026 Evaluation Software (Rev. A) | 2015年 11月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ2026EVM — BQ2026 评估模块
The purpose of the bq2026 evaluation board and the bq2026EVM evaluation software is to demonstrate the functionality of the bq2026. The bq2026 evaluation board supports both the bq2026DBZR (SOT-23) and bq2026LPR (TO-92) packages but only one package can be evaluated / programmed at any time. The (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LP) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点