主页 电源管理 电池管理 IC 电池认证 IC

BQ2022A

正在供货

具有 SDQ 接口的 1K 位串行 EPROM

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TMP1826 正在供货 具有 2kbit EEPROM 的 1-Wire®、±0.2°C 精度数字温度传感器 2-Kbit EEPROM with 1-Wire® interface, wider VCC range (1.7 to 5.5V), and integrated temperature sensor (±0.2°C). Available in smaller QFN package (2.5 × 2.5 mm)
全新 TMP1827 正在供货 1-Wire® SHA-256 authenticator with 2Kbit EEPROM and integrated ±0.2°C temperature sensor SHA-256-Based Authentication IC with 1-Wire® interface, with EEPROM (2-Kbit) and an integrated temperature sensor (±0.2°C or ±0.9°C)

产品详情

Communication interface SDQ Features 1k-bit EPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 5.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Communication interface SDQ Features 1k-bit EPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 5.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 用于存储用户可编程配置数据的 1024 位一次性可编程 (OTP) EPROM
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 单线接口,可减少电路板布线
  • 同步通信,可减少主机中断开销
  • 数据引脚上的 15KV IEC 61000-4-2 ESD 兼容性
  • 无需待机功耗
  • 采用 3 引脚 SOT-23 封装和 TO-92 封装
  • 用于存储用户可编程配置数据的 1024 位一次性可编程 (OTP) EPROM
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 单线接口,可减少电路板布线
  • 同步通信,可减少主机中断开销
  • 数据引脚上的 15KV IEC 61000-4-2 ESD 兼容性
  • 无需待机功耗
  • 采用 3 引脚 SOT-23 封装和 TO-92 封装

BQ2022A 是一款 1Kb 串行 EPROM,其中包含出厂设定的唯一 48 位识别号、8 位 CRC 生成以及 8 位系列代码 (09h)。一个 64 位状态寄存器控制写保护和页面重定向。

BQ2022A SDQ™ 接口仅需要单点连接和一个接地回路。DATA 引脚也是 BQ2022A 的唯一电源。

小型表明贴装封装选项节省了印刷电路板的空间,同时其低成本也使得它适合于诸如电池组配置参数,记录维护,资产跟踪,产品修正状态,和存取代码安全的应用。

BQ2022A 是一款 1Kb 串行 EPROM,其中包含出厂设定的唯一 48 位识别号、8 位 CRC 生成以及 8 位系列代码 (09h)。一个 64 位状态寄存器控制写保护和页面重定向。

BQ2022A SDQ™ 接口仅需要单点连接和一个接地回路。DATA 引脚也是 BQ2022A 的唯一电源。

小型表明贴装封装选项节省了印刷电路板的空间,同时其低成本也使得它适合于诸如电池组配置参数,记录维护,资产跟踪,产品修正状态,和存取代码安全的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2022A 具有 SDQ 接口的 1Kb 串行 EPROM 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 3月 17日
用户指南 BQ2022A Evaluation Software (Rev. C) 2021年 2月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Battery Authentication and Security Schemes (Rev. A) 2014年 7月 17日
模拟设计期刊 Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps 2009年 3月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ2022AEVM-001 — BQ2022A 评估模块

The bq2022A is a 1 K-bit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit CRC generation, and an 8-bit family code. A 64-bit status register controls write protection and page redirection. The purpose of the evaluation software is to demonstrate the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLUC141 BQ2022A EVSW Installation File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池认证 IC
BQ2022A 具有 SDQ 接口的 1K 位串行 EPROM
硬件开发
评估板
BQ2022AEVM-001 BQ2022A 评估模块
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
TO-92 (LP) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频