AWR1243
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
AR1243 BSDL Model BSDL Model ZIP 2017年 5月 8日
AR1443/1243 IBIS Model IBIS Model ZIP 2017年 2月 10日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块 AWR1243BOOST 评估模块和开发板
MMWCAS-RF-EVM MMWCAS-RF-EVM 评估模块和开发板
适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块 DCA1000EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01012

This reference design uses a cascaded imaging radar radio-frequency (RF) system. Cascaded radar devices can support long-range radar (LRR) beamforming applications, as well as medium-range radar (MRR) and short-range radar (SRR) multiple-input multiple-output (MIMO) applications with (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

培训内容 型号 类型
毫米波器件固件包 (DFP) MMWAVE-DFP 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
mmWave studio MMWAVE-STUDIO 计算工具