ATL432
- 可调节稳压输出:2.5V 至 36V
- 超低工作电流
- IKA(min) = 35µA(最大值)
- IREF = 150nA(最大值)
- 内部补偿确保稳定性
- 无需容性负载即可保持稳定
- 25°C 温度下的基准电压容差
- 0.5% (ATL43xB)
- 1% (ATL43xA)
- 温度漂移典型值
- 5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
- 6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
- 扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
- 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
- ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
- ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态
应用
- 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
- 工业、计算、消费类和便携式产品
- 可调节电压和电流基准
- 电源管理
- 电源隔离
- 齐纳二极管替代产品
All trademarks are the property of their respective owners.
ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。
ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ATL43xx 2.5V 低静态电流可调节精密分流稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载最新的英文版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 6月 2日 |
电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
更多文献资料 | 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
应用手册 | Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) | 2019年 12月 11日 | ||||
选择指南 | 431 Device Nomenclature (Rev. B) | 2019年 9月 18日 | ||||
技术文章 | Designing for isolated DC/DC converter shunt safety | PDF | HTML | 2015年 8月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块
通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点