ATL431
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器

 

模型 (7)

标题 种类 类型 日期
ATL431A TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN TINA-TI Reference Design TSC 2019年 10月 4日
ATL431A TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 10月 4日
ATL431A Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2019年 1月 21日
ATL431A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2019年 1月 21日
ATL431B PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 5月 31日
ATL431B Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 5月 31日
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
ATL431 可调节分流稳压器评估模块 ATL431EVM-001 评估模块和开发板
具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM UCC28780EVM-002 评估模块和开发板
具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM UCC28780EVM-021 评估模块和开发板

参考设计

功率密度为 22W/in3、峰值效率为 93.1%、且具有 Si MOSFET 的 100W USB-PD 3.0 交流/直流适配器参考设计

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
分流参考电压外部电阻快速入门计算器 SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR 计算工具
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer ATL431

  最小   最大 范围
输入电压  V 2.6 to 36.0V
输出电压  V 2.501 to 36V
输出电流  A ≤ 0.1A
环境温度  °C -40 to 125°C