产品详情

Number of ADC channels 21 ADC resolution (Bps) 12 Number of DAC channels 16 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 8 Interface type SPI Features GPIO, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 87 ADC analog input range (min) (V) -12.5 ADC analog input range (max) (V) 12.5 DAC settling time (µs) 10 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
Number of ADC channels 21 ADC resolution (Bps) 12 Number of DAC channels 16 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 8 Interface type SPI Features GPIO, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 87 ADC analog input range (min) (V) -12.5 ADC analog input range (max) (V) 12.5 DAC settling time (µs) 10 DAC output full-scale (min) (V) -10 DAC output full-scale (max) (V) 10
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 16 个单调性 12 位 DAC
    • 可选范围:–10V 至 0V、–5V 至 0V、0V 至 5V、0V 至 10V
    • 高电流驱动能力:高达 ±15mA
    • 自动范围检测器
    • 可选钳位电压
  • 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
    • 21 个外部模拟输入
      • 16 个双极输入:-12.5V 至 12.5V
      • 5 个高精度输入:0V 至 5V
    • 可编程超限报警
  • 2.5V 内部电压基准
  • 内部温度传感器
    • 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 兼容串行外设接口 (SPI) 的低功耗串行接口
    • 4 线制模式,运行电压为 1.8V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 PowerPAD™IC 封装
  • 16 个单调性 12 位 DAC
    • 可选范围:–10V 至 0V、–5V 至 0V、0V 至 5V、0V 至 10V
    • 高电流驱动能力:高达 ±15mA
    • 自动范围检测器
    • 可选钳位电压
  • 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
    • 21 个外部模拟输入
      • 16 个双极输入:-12.5V 至 12.5V
      • 5 个高精度输入:0V 至 5V
    • 可编程超限报警
  • 2.5V 内部电压基准
  • 内部温度传感器
    • 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 兼容串行外设接口 (SPI) 的低功耗串行接口
    • 4 线制模式,运行电压为 1.8V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 PowerPAD™IC 封装

AMC7836 是一款高度集成的低功耗、模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个 21 通道 12 位模数转换器 (ADC)、16 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)、8 个 GPIO、一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显著减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合 对电路板空间、 尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。

该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7836 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。

为满足 各类应用 对不同通道数、 附加特性、或转换器分辨率的需求,德州仪器 (TI) 提供了完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc

AMC7836 是一款高度集成的低功耗、模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个 21 通道 12 位模数转换器 (ADC)、16 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)、8 个 GPIO、一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显著减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合 对电路板空间、 尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。

该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7836 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。

为满足 各类应用 对不同通道数、 附加特性、或转换器分辨率的需求,德州仪器 (TI) 提供了完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AMC7932 正在供货 具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 32 通道 12 位模拟监控器和控制器 Greater number of DAC channels (32) and wider output voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC7836 12 位高密度模拟监视和控制解决方案,具有多通道模数转换器 (ADC)、双极数模转换器 (DAC)、温度传感器和通用输入输出 (GPIO) 端口 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 22日
应用手册 在航天和国防应用中使用射频功率放大器实现快速 VGS 开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 14日
EVM 用户指南 AMC7836EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 9月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC7836EVM — 12 位高密度模拟监视和控制解决方案评估模块

AMC7836EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用以评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。  此 EVM 采用 AMC7836 这种高度集成的低功耗模拟监控和控制系统,该系统包含多通道 ADC 和 DAC。  此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。

用户指南: PDF
仿真模型

AMC7836 IBIS Model

SLAM238.ZIP (87 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HTQFP (PAP) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频