产品详情

Number of ADC channels 8 ADC resolution (Bps) 12 Number of DAC channels 8 DAC resolution (Bps) 12 Temperature sensing Local, Remote Number of GPIOs 4 Interface type SPI Features GPIO, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 62.5 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 2.5 DAC settling time (µs) 10 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 7.5
Number of ADC channels 8 ADC resolution (Bps) 12 Number of DAC channels 8 DAC resolution (Bps) 12 Temperature sensing Local, Remote Number of GPIOs 4 Interface type SPI Features GPIO, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 62.5 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 2.5 DAC settling time (µs) 10 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 7.5
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 8 个具有可编程范围的单调性 12 位数模转换器 (DAC)
    • 4 个双极 DAC:
      –4V 至 1V,–5V 至 0V 以及 0V 至 5V
    • 4 个单极 DAC:
      0V 至 5V 以及 2.5V 至 7.5V
    • 高电流驱动能力:高达 ±10mA
    • 可选钳位电压
  • 多通道 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
    • 4 个外部模拟输入:0V 至 2.5V 范围
    • 4 个用于双极 DAC 监视的内部输入
    • 可编程超范围警报
  • 4 个高侧电流感测放大器
    • 共模电压:4V 至 60V
    • 可选闭环漏极电流控制器操作
  • 温度感测功能
    • 内部温度传感器
    • 2 个远程温度二极管驱动器
  • 2.5V 内部基准电压
  • 4 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功耗 SPI 兼容串行接口
    • 4 线模式,1.7V 至 3.6V 工作电压
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 56 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视器和控制
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 8 个具有可编程范围的单调性 12 位数模转换器 (DAC)
    • 4 个双极 DAC:
      –4V 至 1V,–5V 至 0V 以及 0V 至 5V
    • 4 个单极 DAC:
      0V 至 5V 以及 2.5V 至 7.5V
    • 高电流驱动能力:高达 ±10mA
    • 可选钳位电压
  • 多通道 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
    • 4 个外部模拟输入:0V 至 2.5V 范围
    • 4 个用于双极 DAC 监视的内部输入
    • 可编程超范围警报
  • 4 个高侧电流感测放大器
    • 共模电压:4V 至 60V
    • 可选闭环漏极电流控制器操作
  • 温度感测功能
    • 内部温度传感器
    • 2 个远程温度二极管驱动器
  • 2.5V 内部基准电压
  • 4 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功耗 SPI 兼容串行接口
    • 4 线模式,1.7V 至 3.6V 工作电压
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 56 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视器和控制
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC7834 器件是一款针对功率放大器 (PA) 偏置的高度集成、低功耗、模拟监视和控制解决方案,能够对温度、电流和电压进行监控。

该器件集成了一个多通道 12 位模数转换器 (ADC);八个 12 位数模转换器 (DAC);四个高侧电流感测放大器,可以选择设置它们作为四个独立闭环漏极电流控制器的一部分;一个精确的片上温度传感器和两个远程温度二极管驱动器;四个可配置的通用 I/O 端口 (GPIO);以及一个精确的内部基准。其高集成度极大地减少了组件数量,并且简化了 PA 偏置系统设计。

该器件具有功能集成和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中 PA 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和宽共模电压电流传感器,此器件可用作针对多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7834 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。

德州仪器 (TI) 提供 了一个完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列, 以满足各类应用不同的通道数、附加特性或者转换器解决方案需求。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc。

AMC7834 器件是一款针对功率放大器 (PA) 偏置的高度集成、低功耗、模拟监视和控制解决方案,能够对温度、电流和电压进行监控。

该器件集成了一个多通道 12 位模数转换器 (ADC);八个 12 位数模转换器 (DAC);四个高侧电流感测放大器,可以选择设置它们作为四个独立闭环漏极电流控制器的一部分;一个精确的片上温度传感器和两个远程温度二极管驱动器;四个可配置的通用 I/O 端口 (GPIO);以及一个精确的内部基准。其高集成度极大地减少了组件数量,并且简化了 PA 偏置系统设计。

该器件具有功能集成和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中 PA 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和宽共模电压电流传感器,此器件可用作针对多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7834 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。

德州仪器 (TI) 提供 了一个完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列, 以满足各类应用不同的通道数、附加特性或者转换器解决方案需求。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AMC7932 正在供货 具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 32 通道 12 位模拟监控器和控制器 Greater number of DAC channels (32) and wider output voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC7834 具有温度、电流和电压监控功能的 12 位集成功率放大器监视和控制系统 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 9日
EVM 用户指南 AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) 2016年 5月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC7834EVM — 12 位集成功率放大器监视器和控制系统评估模块

The AMC7834EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device.  The EVM features the AMC7834, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that is capable of current, temperature and voltage (...)

用户指南: PDF
仿真模型

AMC7834 IBIS Model

SLAM239.ZIP (66 KB) - IBIS Model
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
VQFN (RTQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频