AMC7832
- 12 个单调 12 位 DAC
- 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
-10 至 0V - 高电流启动能力:高达 ±15mA
- 可选钳位电压
- 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
- 一个 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
- 17 个外部模拟输入
- 12 个双极输入:范围 -12.5V 至 +12.5V
- 5 个高精度输入:范围 0 至 +5V
- 可编程超范围警报
- 17 个外部模拟输入
- 内部 +2.5V 基准
- 内部温度传感器
- -40°C 至 +125°C 运行温度范围
- ±2.5°C 精度
- 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
- 低功率 SPI 兼容串行接口
- 4 线制模式,+1.8V 至 +5.5V 运行范围
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 采用 64 端子带散热片薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD 封装
应用范围
- 通信基础设施:
- 蜂窝基站
- 微波回程
- 光纤网络
- 通用监视 & 控制
- 数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。
AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。
AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。
对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AMC7832 12 位模拟监视和控制解决方案 具有多通道模数转换器 (ADC),双极数模转换器 (DAC),温度传感器和通用输入输出 (GPIO) 端口 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 4月 22日 |
EVM 用户指南 | AMC7832EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC7832EVM — AMC7832 评估模块
AMC7832EVM(评估模块)是一个方便易用的平台,可用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。此 EVM 采用 AMC7832 这种高度集成的低功耗模拟监控和控制系统,该系统包含一个多通道 DAC 和 ADC。此 EVM 是一套完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。