产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Fan Controller Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features PWM output, Tachometer Supply current (max) (µA) 2000 Temp resolution (max) (Bits) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Type Fan Controller Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features PWM output, Tachometer Supply current (max) (µA) 2000 Temp resolution (max) (Bits) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用标准:
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 远程温度传感器: ±3°C 精度、0.250°C 分辨率
  • 本地温度传感器: ±3°C 精度、0.250°C 分辨率
  • PWM 控制器
  • PWM 频率:10Hz 至 40kHz
  • 占空比: 0% 至 100%,8 位
  • 自动风扇速度控制环路
  • SMBus 接口
  • 电源:2.7V 至 5.5V
  • 封装(绿色):SSOP-16 (4mm × 5mm)
  • 符合 RoHS 标准
  • 闩锁电流超过 100mA, 符合 JESD78B I 类规范的要求
  • 符合汽车应用标准:
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 远程温度传感器: ±3°C 精度、0.250°C 分辨率
  • 本地温度传感器: ±3°C 精度、0.250°C 分辨率
  • PWM 控制器
  • PWM 频率:10Hz 至 40kHz
  • 占空比: 0% 至 100%,8 位
  • 自动风扇速度控制环路
  • SMBus 接口
  • 电源:2.7V 至 5.5V
  • 封装(绿色):SSOP-16 (4mm × 5mm)
  • 符合 RoHS 标准
  • 闩锁电流超过 100mA, 符合 JESD78B I 类规范的要求

AMC6821-Q1 是一款智能温度监测器和脉宽调制 (PWM) 风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感型或功耗敏感型应用而设计。通过使用低频或高频 PWM 信号,该器件可以同时驱动风扇、监测远程传感器二极管温度以及测量和控制风扇速度,从而在尽可能低的速度下以超低噪声运行。

AMC6821-Q1 具有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式、软件 - RPM 模式和软件 - DCY 模式。每个模式通过改变 PWM 输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式采用智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。该模式支持 AMC6821-Q1 作为独立器件运行,无需 CPU 干预;即使 CPU 或系统锁定,风扇也可以继续受控(基于温度测量)。软件 - RPM 模式也采用闭环控制。在此模式下,AMC6821-Q1 可调节 PWM 输出,以便在用户指定的目标值下保持恒定的风扇速度,即该器件充当风扇速度调节器。软件 - RPM 模式还支持 AMC6821-Q1 作为独立器件运行。第三种模式,即软件 - DCY,是开环模式。在软件 - DCY 模式下,PWM 占空比由写入器件的值直接设置。

AMC6821-Q1 具有可编程 SMBALERT 输出来指示错误条件,并具有专用的 FAN-FAULT 输出来指示风扇故障。THERM 引脚是过热条件下的失效防护输出,可用于调节 CPU 时钟。此外,OVR 引脚指示过热限制。所有警报阈值均通过器件寄存器设置。AMC6821-Q1 采用 SSOP-16 封装。

AMC6821-Q1 是一款智能温度监测器和脉宽调制 (PWM) 风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感型或功耗敏感型应用而设计。通过使用低频或高频 PWM 信号,该器件可以同时驱动风扇、监测远程传感器二极管温度以及测量和控制风扇速度,从而在尽可能低的速度下以超低噪声运行。

AMC6821-Q1 具有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式、软件 - RPM 模式和软件 - DCY 模式。每个模式通过改变 PWM 输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式采用智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度。该模式支持 AMC6821-Q1 作为独立器件运行,无需 CPU 干预;即使 CPU 或系统锁定,风扇也可以继续受控(基于温度测量)。软件 - RPM 模式也采用闭环控制。在此模式下,AMC6821-Q1 可调节 PWM 输出,以便在用户指定的目标值下保持恒定的风扇速度,即该器件充当风扇速度调节器。软件 - RPM 模式还支持 AMC6821-Q1 作为独立器件运行。第三种模式,即软件 - DCY,是开环模式。在软件 - DCY 模式下,PWM 占空比由写入器件的值直接设置。

AMC6821-Q1 具有可编程 SMBALERT 输出来指示错误条件,并具有专用的 FAN-FAULT 输出来指示风扇故障。THERM 引脚是过热条件下的失效防护输出,可用于调节 CPU 时钟。此外,OVR 引脚指示过热限制。所有警报阈值均通过器件寄存器设置。AMC6821-Q1 采用 SSOP-16 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC6821-Q1 智能温度监测和 PWM 风扇控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 11日
功能安全信息 AMC6821-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2023年 1月 4日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
SSOP (DBQ) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频