产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 80 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 33.7 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 80 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 33.7 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 输入结构专为电压测量而优化:
    • 输入电压范围:±1V
    • 输入电阻:1.5GΩ(典型值)
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:115kV/µs(典型值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1 终端设备标准
  • 输入结构专为电压测量而优化:
    • 输入电压范围:±1V
    • 输入电阻:1.5GΩ(典型值)
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:115kV/µs(典型值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1 终端设备标准

AMC1336 是一款精密 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 8000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1336 独有的双极 ±1V 宽输入电压范围及其高输入电阻支持与高电压应用中的电阻分压器 直接连接。与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)配合使用以抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,AMC1336 由
3.3V 或 5V 电源供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源供电。

AMC1336 的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1336 是一款精密 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 8000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1336 独有的双极 ±1V 宽输入电压范围及其高输入电阻支持与高电压应用中的电阻分压器 直接连接。与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)配合使用以抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,AMC1336 由
3.3V 或 5V 电源供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源供电。

AMC1336 的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
AMC1311 正在供货 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Amplifier output version
功能与比较器件相同但引脚有所不同
AMC1333M10 正在供货 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器 Option for integrated clock
功能与比较器件相似
AMC3336 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 Added feature: integrated high voltage domain input power supply

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1336 IBIS Model

SBAM434.ZIP (21 KB) - IBIS Model
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
ADS1201 高动态范围 Δ-Σ 调制器 ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的汽车精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
AMC1304L25EVM AMC1304L25 评估模块
参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (DWV) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频