ZHCSG26A March 2017  – July 2017 AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Power Ratings
    6. 7.6 Insulation Specifications
    7. 7.7 Safety-Related Certifications
    8. 7.8 Safety Limiting Values
    9. 7.9 Electrical Characteristics: AMC1306x05
    10. 7.10Electrical Characteristics: AMC1306x25
    11. 7.11Switching Characteristics
    12. 7.12Insulation Characteristics Curves
    13. 7.13Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Analog Input
      2. 8.3.2Modulator
      3. 8.3.3Isolation Channel Signal Transmission
      4. 8.3.4Digital Output
      5. 8.3.5Manchester Coding Feature
    4. 8.4Device Functional Modes
      1. 8.4.1Fail-Safe Output
      2. 8.4.2Output Behavior in Case of a Full-Scale Input
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
      1. 9.1.1Digital Filter Usage
    2. 9.2Typical Applications
      1. 9.2.1Frequency Inverter Application
        1. 9.2.1.1Design Requirements
        2. 9.2.1.2Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3Application Curve
      2. 9.2.2Isolated Voltage Sensing
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3Application Curve
      3. 9.2.3Do's and Don'ts
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1器件支持
      1. 12.1.1器件命名规则
        1. 12.1.1.1隔离相关术语
    2. 12.2文档支持
      1. 12.2.1相关文档
    3. 12.3相关链接
    4. 12.4接收文档更新通知
    5. 12.5社区资源
    6. 12.6商标
    7. 12.7静电放电警告
    8. 12.8Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

特性

  • 针对基于分流电阻器的电流测量进行优化的引脚可兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
  • 出色的直流性能:
    • 偏置误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断 特性
  • 安全相关认证:
    • 7000VPEAK增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 额定扩展工业温度范围:–40°C 至 +125°C

应用

  • 基于分流电阻器的电流感应和隔离式电压测量,包括:
    • 工业电机驱动
    • 光电逆变器
    • 不间断电源

说明

AMC1306 器件是一款高精度 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层隔开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN V VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1306 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。器件具有独特的 ±50mV 低输入电压范围,可通过分流器显著降低功率耗散,同时具有出色的交流和直流性能。AMC1306 的输出位流采用曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体情况因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。

曼彻斯特编码的 AMC1306Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
AMC1306xSOIC (8)5.85mm × 7.50mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图

AMC1306E05 AMC1306E25 AMC1306M05 AMC1306M25 fbd_bas734.gif