AMC1305M25
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
适用于电流分流的 20MHz 二阶隔离型 Δ-Σ 调制器。

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
AMC1305M25 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2014年 10月 23日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
AMC1305M25 隔离型单通道 Δ-Σ 调制器评估模块 AMC1305M25EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真