AMC1303M2520 (正在供货)

具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器

具有 ±250mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器 - AMC1303M2520
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
AMC1303X IBIS Model IBIS Model ZIP 29 KB 2017年 7月 6日 29 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
AMC1303 评估模块 AMC1303EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用单封装六通道数字隔离器且适用于逆变器的 IPM 接口参考设计

该参考设计使用一个智能电源模块 (IPM) 实现了一款适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的三相逆变器子系统。在微控制器 (MCU) 和基于 IPM 的功率级之间使用了一个增强型隔离。单封装六通道数字隔离器 ISO7760 对 PWM (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真