AMC1303M0520 (正在供货)

具有 ±50mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器

具有 ±50mV 输入电压、内部时钟和 CMOS 接口的小型增强型隔离式调制器 - AMC1303M0520
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
AMC1303X IBIS Model IBIS Model ZIP 29 KB 2017年 7月 6日 79 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
AMC1303 评估模块 AMC1303EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

TIDA-01349

This reference design realizes a three-phase inverter subsystem for AC inverter drives and servo drives using an intelligent power module (IPM). Reinforced isolation is present between the microcontroller (MCU) and the IPM-based power stage. The PWM signals are isolated using the single-package (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真