ZHCSGB9A June 2017  – July 2017 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 技术规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 额定值
    3. 7.3 建议的工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 功耗额定值
    6. 7.6 绝缘规范
    7. 7.7 安全相关认证
    8. 7.8 安全限值
    9. 7.9 电气特性:AMC1303x05x
    10. 7.10电气特性:AMC1303x25x
    11. 7.11开关特性
    12. 7.12绝缘特性曲线
    13. 7.13典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1概述
    2. 8.2功能框图
    3. 8.3特性 说明
      1. 8.3.1模拟输入
      2. 8.3.2调制器
      3. 8.3.3隔离通道信号传输
      4. 8.3.4数字输出
      5. 8.3.5曼彻斯特编码功能
    4. 8.4器件功能模式
      1. 8.4.1失效防护输出
      2. 8.4.2满量程输入情况下的输出行为
  9. 应用和实现
    1. 9.1应用信息
      1. 9.1.1数字滤波器用途
    2. 9.2典型 应用
      1. 9.2.1变频器应用
        1. 9.2.1.1设计要求
        2. 9.2.1.2详细设计流程
        3. 9.2.1.3应用曲线
      2. 9.2.2隔离式电压感应
        1. 9.2.2.1设计要求
        2. 9.2.2.2详细设计流程
        3. 9.2.2.3应用曲线
      3. 9.2.3注意事项
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1布局指南
    2. 11.2布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1器件支持
      1. 12.1.1器件术语
        1. 12.1.1.1隔离相关术语
    2. 12.2文档支持
      1. 12.2.1相关文档
    3. 12.3相关链接
    4. 12.4接收文档更新通知
    5. 12.5社区资源
    6. 12.6商标
    7. 12.7静电放电警告
    8. 12.8Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 针对基于分流电阻器的电流测量进行优化的引脚可兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 出色的直流性能:
    • 偏置误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:±1 µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断 特性
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 7000 VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 额定扩展工业温度范围:–40°C 至 +125°C

应用

  • 基于分流电阻器的电流感应和隔离式电压测量,可用于:
    • 工业电机驱动
    • 光电逆变器
    • 不间断隔离电源
    • 功率因数校正电路

说明

AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是一系列高精度 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层隔开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN V VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 7000 VPK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1303 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。借助 ±50mV 输入电压范围选项,可通过分流器显著降低功率耗散。AMC1303 的输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 的有效输出数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。

曼彻斯特编码的 AMC1303Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收器件的设置和保持时间要求。

器件信息 (1)

部件号封装封装尺寸(标称值)
AMC1303xSOIC (8)5.85mm × 7.50mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520 AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 fbd_bas771.gif