AMC1301-Q1 (正在供货)

具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器

具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 - AMC1301-Q1
 

描述

AMC1301-Q1 器件是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。根据 VDE V 0884-10 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7 kVPEAK 的增强型电流隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1301-Q1 器件的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。该 器 件 (AMC1301-Q1) 的集成共模过压和高侧电源电压缺失检测特性可简化系统级设计和诊断。

AMC1301-Q1 器件可提供宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。

特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度等级:-40°C 至 125°C
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低偏移误差和漂移:
    25°C 时为 ±200µV,±3 µV/°C
  • 固定增益 = 8.2
  • 超低增益误差和漂移:
    25°C 时为 ±0.3%,±50ppm/°C
  • 超低非线性度和漂移:
    0.03%,1ppm/°C
  • 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
  • 系统级诊断 特性
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合
      DIN V VDE-V 0884-10 (VDE-V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离放大器

 
Common Mode Rejection Ratio (Typ) (dB)
Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V)
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V)
Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
CMTI (Min) (kV/µs)
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
AMC1301-Q1 AMC1200-Q1 AMC1301 AMC1311
92    108    92     
1000    800    1000    1500   
7000    4250    7000    7000   
210    100    210    220   
0.03    0.075    0.03    0.04   
15    10    15    15   
Automotive    Automotive    Catalog    Catalog   
8SOIC    8SOIC
8SOP   
8SOIC    8SOIC   
-40 to 125    -40 to 105    -40 to 125    -40 to 125   

其它合格版本 AMC1301-Q1

版本 器件型号 定义
目录 AMC1301 TI 的标准目录产品