AMC1301-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 功能安全型
- ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 固定增益:8.2 V/V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
- 温漂±3µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 非线性度:0.03%(最大值)
- 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7070V PK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
AMC1301-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7070 V PEAK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1 kV RMS 的工作电压。
该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操作员造成伤害。
AMC1301-Q1 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和低温漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、变频器或其他高压应用。 AMC1301-Q1 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功能可简化系统级设计和诊断。
AMC1301-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1301EVM — AMC1301 评估模块
AMC1301EVM 是适用于 AMC1301 的评估平台,AMC1301 是一款设计用于电流分流测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。AMC1301EVM 可支持用户探索 AMC1301 器件的所有特性。
用户指南: PDF
仿真模型
AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit
SBAM448.TSC (43 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
产品
隔离式放大器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01513 — 汽车类高电压和隔离泄漏测量参考设计
此参考设计功能旨在监控高压总线到机箱接地的隔离电阻。由于电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他子系统在高电压(大于 60V)下运行,监控耦合器件和组件到机箱接地的高电压隔离能力是 HEV 和 EV 的必备功能。
参考设计
TIDA-020014 — 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
此参考设计提供了一种具有三种 12V 汽车电池输入、4.2W 偏置电源解决方案的牵引逆变器单相功率级,适用于混合动力电动汽车和电动汽车 (HEV/EV) 系统。所有偏置电源解决方案都可接受 12V 汽车电池提供的 4.5V 至 42V 的宽直流输入范围,并可产生 +15V、–8V 或 +20V、–4V 的可配置电压以及高达 180mA 的输出电流。该功率级包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的外形设计(适合安装在 SiC/IGBT (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。