产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (V/°C) 0.0000015 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (V/°C) 0.0000015 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值 1.5mV
  • 低噪声:典型值 3.1mVRMS
  • 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值 60kHz
  • 固定增益:8(精度 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
    • 隔离电压:4000V峰值
    • 工作电压:1200V峰值
    • 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值 1.5mV
  • 低噪声:典型值 3.1mVRMS
  • 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值 60kHz
  • 固定增益:8(精度 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
    • 隔离电压:4000V峰值
    • 工作电压:1200V峰值
    • 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。

AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。

AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。

AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 全差动隔离放大器. 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 9月 27日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 4日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
白皮书 Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) 2019年 2月 28日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日
EVM 用户指南 AMC1200EVM User Guide (Rev. A) 2013年 7月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1200EVM — 适用于 AMC1200 电流检测、±250mV 输入基本隔离放大器的评估模块

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Reference Design

SBAM098.ZIP (24 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Spice Model

SBAM097.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
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
SOIC (DWV) 8 查看选项
SOP (DUB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频