AMC1200-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
- 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
- 低偏移误差:最大值 1.5mV
- 低噪声:典型值 3.1mVRMS
- 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
- 输入带宽:最小值 60kHz
- 固定增益:8(精度 0.5%)
- 高共模抑制比:108dB
- 3.3V 低侧工作电压
- 经认证的电流隔离:
- 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
- 隔离电压:4000V峰值
- 工作电压:1200V峰值
- 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
- 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
- 可在扩展工业温度范围内运行
AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。
AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 全差动隔离放大器. 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 9月 27日 | |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
应用简报 | 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 21日 | |
应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 5日 | |
应用简报 | 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 | |
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
白皮书 | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 | ||||
证书 | CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) | 2015年 10月 23日 | ||||
EVM 用户指南 | AMC1200EVM User Guide (Rev. A) | 2013年 7月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1200EVM — 适用于 AMC1200 电流检测、±250mV 输入基本隔离放大器的评估模块
The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | 查看选项 |
SOP (DUB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。