产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 SFDR (dB) 83 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 5.657 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 SFDR (dB) 83 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 5.657 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度检测:
    • 失调误差和温漂:±50 µV,±1 µV/°C(最大值)
    • 增益误差和温漂:±0.2%,±40 ppm/°C(最大值)
  • 3.3V 运行电压,可降低隔离栅两侧的功率耗散
  • 系统级诊断 特性
  • 高电磁场抗扰度
    (参见《ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度》应用报告)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 5657 VPK 基本型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 4000VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、
      IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度检测:
    • 失调误差和温漂:±50 µV,±1 µV/°C(最大值)
    • 增益误差和温漂:±0.2%,±40 ppm/°C(最大值)
  • 3.3V 运行电压,可降低隔离栅两侧的功率耗散
  • 系统级诊断 特性
  • 高电磁场抗扰度
    (参见《ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度》应用报告)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 5657 VPK 基本型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 4000VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、
      IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准

AMC1106 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离层隔开。

AMC1106 的输入级针对直接连接到分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化,通常用于多相电量计,可实现出色的交流和直流性能。该器件具有 ±50mV 的低输入电压范围,支持使用具有较小电阻值的分流电阻器来最大限度地降低功率耗散。利用适当的数字滤波器消除 AMC1106 的输出位流。MSP430F67xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器以及 AMC1210 均集成了这些数字滤波器,可实现与 AMC1106 的无缝运行。

在高侧,调制器由
3.3V 或 5V 电源 (AVDD) 供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1106 额定扩展工业运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

AMC1106 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离层隔开。

AMC1106 的输入级针对直接连接到分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化,通常用于多相电量计,可实现出色的交流和直流性能。该器件具有 ±50mV 的低输入电压范围,支持使用具有较小电阻值的分流电阻器来最大限度地降低功率耗散。利用适当的数字滤波器消除 AMC1106 的输出位流。MSP430F67xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器以及 AMC1210 均集成了这些数字滤波器,可实现与 AMC1106 的无缝运行。

在高侧,调制器由
3.3V 或 5V 电源 (AVDD) 供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1106 额定扩展工业运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1306EVM — AMC1306 评估模块

AMC1306 器件是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000 VPEAK 的电隔离。在与 FPGA 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1306 器件可用于实现无缺失代码的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的汽车精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
AMC1304L25EVM AMC1304L25 评估模块
封装 引脚 下载
SOIC (DWV) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频