AMC1106E05
- ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
- 出色的直流性能,支持系统级高精度检测:
- 失调误差和温漂:±50 µV,±1 µV/°C(最大值)
- 增益误差和温漂:±0.2%,±40 ppm/°C(最大值)
- 3.3V 运行电压,可降低隔离栅两侧的功率耗散
- 系统级诊断 特性
- 高电磁场抗扰度
(参见《ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度》应用报告) - 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 5657 VPK 基本型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 4000VRMS 隔离
- CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、
IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
AMC1106 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离层隔开。
AMC1106 的输入级针对直接连接到分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化,通常用于多相电量计,可实现出色的交流和直流性能。该器件具有 ±50mV 的低输入电压范围,支持使用具有较小电阻值的分流电阻器来最大限度地降低功率耗散。利用适当的数字滤波器消除 AMC1106 的输出位流。MSP430F67x、TMS320F2807x 和 TMS320F2837x 微控制器以及 AMC1210 均集成了这些数字滤波器,可实现与 AMC1106 的无缝运行。
在高侧,调制器由
3.3V 或 5V 电源 (AVDD) 供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。
AMC1106 额定扩展工业运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AMC1106x 小型高精度基本型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 7日 |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 5日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
白皮书 | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1306EVM — AMC1306 评估模块
AMC1306 器件是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000 VPEAK 的电隔离。在与 FPGA 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1306 器件可用于实现无缺失代码的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。