AMC1035
- 针对电压和温度感应进行了优化的 Δ-Σ 调制器:
- ±1V 输入电压范围
- 高差分输入电阻:1.6GΩ(典型值)
- 集成 2.5V、±5mA 基准,可实现比例测量
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
- 温漂:±6µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 比例增益漂移:±15ppm/°C(最大值)
- 可选曼彻斯特编码式或未编码式位流输出
- 完整的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C
AMC1035 是一款精密 Δ-Σ 调制器,可在 3.0V 至 5.5V 的单电源下运行,且具有 9MHz 至 21MHz 的时钟信号。在曼彻斯特模式下,额定时钟范围为 9MHz 至 11MHz。该器件的差分 ±1V 输入结构经过优化,可适应工业应用中的典型高噪声 环境。
AMC1035 可选择曼彻斯特编码式输出位流,这样便无需考虑接收器件的设置和保留时间要求并减少总体电路布局工作。当用于与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004x、TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中)一起抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。
AMC1035 的内部基准源支持比例电路架构,可最大限度降低电源电压变化和温漂对测量精度的负面影响。
AMC1035 还可用于与数字隔离器和隔离电源一起实现交流电力线电压检测。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准电压输出的 AMC1035 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
应用简报 | 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 | |
白皮书 | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 | ||||
EVM 用户指南 | AMC1035EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018年 7月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1035EVM — AMC1035 评估模块
AMC1035 评估模块 (EVM) 是用于感应电压、电流和温度的单通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 的评估平台。使用 AMC1035EVM,用户可以探索 AMC1035 的所有特性。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDEP-01032 — 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
此参考设计展示了 AM243x 如何支持完全集成的实时伺服电机驱动控制和工业通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:接收用于速度的 EtherCAT® CiA402 目标命令,对所连接的双电机进行闭环 FOC 速度控制,以及将实际速度值回传给 EtherCAT PLC。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010937 — 具有数字接口的隔离式低延迟高 PWM 抑制霍尔电流检测参考设计
此参考设计展示了一种精确的低延迟增强型隔离式双向电流检测系统,它使用 TMCS1123 精密霍尔效应电流传感器,通过高达 ±62A 的三相逆变器实现可靠的相电流和直流链路电流检测,过流检测时间小于 100ns。过流阈值可配置为满量程输入电流范围的 2.5 倍。具有高速 SPI 的小型 12 位模数转换器或具有高达 21MHz 时钟的 Δ-Σ 调制器可提供高抗噪性 3.3V I/O 数字接口。该接口连接到 C2000 或 Sitara MCU 等主机处理器,方便使用不同的模数转换技术对封装内霍尔传感器进行性能评估。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010265 — 采用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计
该参考设计是一款适用于洗衣机或类似设备的 750W 电机驱动器,展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 无传感器磁场定向控制 (FOC) 的方法,其中采用了磁通、角度、速度和扭矩观测器 (FAST) 软件编码器或增强型滑模观测器 (eSMO)。该参考设计采用模块化设计,支持 C2000™ 微控制器 (MCU) 和 MSPM0 MCU 子板位于同一主板上。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。该设计指南提供了硬件设计详细信息和测试结果。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010255 — 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计
此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。