AM5728 Sitara 处理器 | 德州仪器 TI.com.cn

AM5728 (正在供货) Sitara 处理器

 

描述

AM572x Sitara Arm 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。

AM572x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。每个 AM572x 器件都具有加密加速功能。

双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 配有 Neon™ 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。

特性

  • Dual Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • 多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP
    • 对象代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 × 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 两个 DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR3-1066
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • 2 个 Arm® Cortex®-M4 双核协处理器(IPU1 和 IPU2)
  • IVA-HD 子系统
    • 针对 H.264 编解码器的 4K @ 15fps 编码和解码支持
    • 其他编解码器高达 1080p60
  • 显示子系统
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI®编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 双核 PowerVR®SGX544™ 3D GPU
  • 硬件加密加速器
    • AES、SHA、RNG、DES 和 3DES
  • 三个视频输入端口 (VIP) 模块
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI 接口 (QSPI)
  • 第 2 代 SATA 接口
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色设备
  • 高速 USB 2.0 双角色设备
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®3.0 子系统
    • 1 个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或 2 个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 电源、复位和时钟管理
  • 片上调试,采用 CTool 技术
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 AM5x Arm Cortex-A15 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Arm MHz (Max.) DSP Co-processor(s) Display Graphics acceleration Deep learning accelerator Camera EMAC Serial I/O Industrial protocols Security enabler Operating temperature range (C) Approx. price (US$) DRAM PCI/PCIe Rating Arm CPU CSI-2
AM5728 立即下单 1500     2 C66x     Arm Cortex-M4
PRU-ICSS    
3 LCD and 1 HDMI 1.4a     1 2D
2 3D    
  Parallel     10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
4-Port 10/100 PRU EMAC    
CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB    
EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III    
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Secure boot
Secure storage
Software IP protection
Trusted execution environment    
-40 to 105
0 to 90    
40.47 | 1ku     DDR3
DDR3L    
2 PCIe Gen 2     Catalog     2 Arm Cortex-A15      
AM5706 无样片 500
1000    
1 C66x     Arm Cortex-M4
PRU-ICSS    
      MIPI CSI-2
Parallel    
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
4-Port 10/100 PRU EMAC    
CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB    
EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III    
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Secure boot
Secure storage
Software IP protection
Trusted execution environment    
-40 to 105
0 to 90    
21.18 | 1ku     DDR3
DDR3L    
2 PCIe Gen 2     Catalog     1 Arm Cortex-A15     1    
AM5708 无样片 1000     1 C66x     Arm Cortex-M4
PRU-ICSS    
2 LCD and 1 HDMI 1.4a     1 2D
1 3D    
  MIPI CSI-2
Parallel    
10/100/1000
2-Port 1Gb Switch
4-Port 10/100 PRU EMAC    
CAN
I2C
McASP
McSPI
SPI
UART
USB    
EtherCAT
EtherNet/IP
HSR
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
PRP
SERCOS III    
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
External memory protection
Initial secure programming
Secure boot
Secure storage
Software IP protection
Trusted execution environment    
-40 to 105
0 to 90    
25.65 | 1ku     DDR3
DDR3L    
2 PCIe Gen 2     Catalog     1 Arm Cortex-A15     1    
AM5716 无样片 500
1500    
1 C66x