AM26LV31
- 开关速率高达 32MHz
- 由一个 3.3V 单电源供电运行
- 传播延迟时间:8ns(典型值)
- 脉冲偏斜时间:500ps(典型值)
- 高输出驱动电流:±30mA
- 可控的上升和下降时间:3ns(典型值)
- 具有 100Ω 负载时的差分输出电压:
1.5V(典型值) - 超低功耗
- 直流,0.3mW(最大值)
- 所有通道 32MHz(空载),385mW(典型值)
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 针对 AM26C31、AM26LS31 和 MB571 的低压引脚对引脚兼容替换产品
- 断电时具有高输出阻抗
- 驱动器输出短路保护电路
- 封装选项包括小外形 (D, NS) 塑料封装
AM26LV31C 和 AM26LV31I 是具有三态输出的 BiCMOS 四路差分线路驱动器。它们与 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 驱动器类似,但电源电压范围较小。
这些器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。输出端可提供非常高的电流,从而驱动双绞线传输线路等平衡线路,并在关断情况下提供高阻抗。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:有源高电平使能输入和有源低电平使能输入。AM26LV31C 和 AM26LV31I 在设计中使用了 德州仪器 (TI) 的 LinIMPACT-C60™专利技术,可在不牺牲速度的情况下实现超低功耗。这些器件会在与 AM26LV32 四路线路接收器配合使用时提供最佳的性能。
AM26LV31C 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。AM26LV31I 的工作温度范围是 45°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AM26LV31 低压、高速四路差分线路驱动器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2018年 4月 28日 |
应用手册 | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
SOP (NS) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。