AFE7799
- 基于直接上变频架构的四路发送器:
- 每个链的射频传输带宽高达 600MHz
- 基于 0-IF 下变频架构的四路接收器:
- 每个链的射频接收带宽高达 200MHz
- 基于射频采样 ADC 的反馈链:
- 射频接收带宽高达 600MHz
- 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
- 用于 TX 和 RX LO 的宽带分数 N PLL、VCO
- 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
- JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm x 17mm BGA,0.8mm 间距
AFE7799 是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。低功率耗散和大规模通道集成使得 AFE7799 适合在功率和尺寸两方面都受限的 4G 和 5G 大规模 MIMO 基站。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度有助于减少传入和传出数据时所需的通道数量。
AFE7799 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和更正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。
每个发送器链都具有两个 14 位、3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。
反馈路径基于射频采样架构,并具有一个用于驱动 14 位 3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。每个反馈路径都集成了两个独立的 NCO,它们可以在两个观察到的射频输入带之间进行快速切换。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有反馈路径的 AFE7799 四通道射频收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
应用手册 | 在数字预失真系统中使用 AFE77xx (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 9月 20日 | ||
应用手册 | AFE77xx 集成收发器中的时分双工 (TDD) 模式 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 5月 3日 | ||
应用手册 | 从 JESD204B 升级到 JESD204C 时的系统设计注意事项 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 5月 3日 | ||
应用手册 | AGC简述 | 2020年 9月 25日 | ||||
应用手册 | AFE76xx, AFE77xx, and AFE79xx JESD204 Layer Testing | 2020年 4月 15日 | ||||
用户指南 | AFE77xx Latte GUI | 2019年 7月 25日 | ||||
应用手册 | Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance | 2019年 7月 23日 | ||||
应用手册 | Controlling Latte GUI from Python | 2019年 7月 8日 | ||||
应用手册 | AFE77xx Power Solutions | 2019年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE7769-3P5EVM — 具有 3.5G 支持的 AFE7769 EVM
The AFE7769-3P5 evaluation module (EVM) is a board used to evaluate the AFE77xx family of integrated RF transceivers. AFE7769 and AFE7799 devices support up to four-transmit, four-receive, and two feedback channels (4T4R2F) and integrate phase-locked loops (PLLs) and voltage-controlled (...)
AFE7769EVM — AFE7769 四通道射频收发器评估模块
The AFE7769 evaluation module (EVM) is a board used to evaluate the AFE77xx family of integrated RF transceivers. AFE77xx devices support up to four-transmit, four-receive, and two feedback channels (4T4R2F) and integrate phase-locked loops (PLLs) and voltage-controlled oscillators (VCOs) for (...)
TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点