AFE7684 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 2TX/4RX 多频带射频采样收发器 | 德州仪器 TI.com.cn

AFE7684 (正在供货)

具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 2TX/4RX 多频带射频采样收发器

 

More information

See the full data sheet and other design resources for the commercial wireless-specific AFE7684. Request now

For all other applications, see our general-purpose RF-sampling AFEs.

描述

AFE76xx 是一系列高性能四通道/双通道 14 位集成式射频采样模拟前端 (AFE),配备 9 个 GSPS DAC 和 3 个 GSPS ADC,支持合成和数字化宽带信号。高动态范围使得 AFE76xx 能够为无线基站生成和数字化 3G/4G 信号。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 状态和宽带反馈接收器 (TDD FB) 状态间动态切换以辅助发送器路径上功率放大器 (PA) 的 DPD(数字预失真)。

AFE76xx 系列在接收器通道上具有集成式 DSA,同时支持发送器通道上等同于 DSA 的功能。每个接收器通道都有一个模拟射频峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行自动增益控制 (AGC),另有两个射频过载检测器可实现器件可靠性保护。AFE76xx 系列拥有 8 个兼容 JESD204B 的 SerDes 收发器,运行速率高达 15Gbps。这些器件每 TX 通道拥有多达 2 个 DUC,每 RX 通道拥有 2 个 DDC,采用多种插值/抽取率以及具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器/解调器。这些器件在单频带模式下支持超过 1000MHz(4T4R 下为 800MHz)射频信号带宽,在双频带模式下支持每频带高达 800MHz(4T4R 下为 300MHz)射频信号带宽。低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化采样时钟的生成。

特性

  • 14 位分辨率
  • 采样速率:
    • DAC:9 GSPS
    • ADC:3 GSPS
  • 射频频率范围:高达 5.2GHz
  • 最大射频信号带宽
    • 四通道模式 (4T4R):800MHz(单频带);300MHz(双频带)
    • 双通道模式 (2T2R):1200MHz (TX)/1000MHz (RX)(单频带);800MHz(双频带)
  • 每 RX 通道配备片上双频可选择 DSA
  • 集成型 TX DSA 功能
  • 数字:
    • 双频带数字上变频器 (DUC)
    • 双频带数字下变频器 (DDC)
    • 用于 DUC/DDC 的 32 位 NCO
    • 插值率:6 倍、8 倍、9 倍、12 倍、16 倍、18 倍、24 倍、36 倍
    • 抽取率:/2、/3、/4、/6、/8、/9、/12、/16、/18、/24、/32
    • 适用于 TDD 的 RX/FB 动态转换
  • 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的 SerDes 收发器
    • 采用 8b/10b 编码的 16 位和 12 位 JESD204B 传输层格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 时钟:
    • 用于生成 DAC 和 ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,间距为 0.8mm
  • 电源:1.85V、1.15V、1.0V、–1.8V

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 射频采样收发器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 # of TX/RX # of DUCs/TX # of DDCs/RX Data rate (MSPS) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
AFE7684 立即下单 2T4R     2     2     1500     -40 to 85     FCBGA | 400     See datasheet (FCBGA)    
AFE7681 无样片 4T2R     1     1     750     -40 to 85     FCBGA | 400     See datasheet (FCBGA)    
AFE7683 无样片 2T4R     1     1     750     -40 to 85     FCBGA | 400     See datasheet (FCBGA)    
AFE7685 无样片 4T4R     1     1     750     -40 to 85     FCBGA | 400     See datasheet (FCBGA)    
AFE7686 无样片 4T4R     2     2     1500     -40 to 85     FCBGA | 400     See datasheet (FCBGA)