AFE58JD48
- 适用于超声波 应用:
- 四个可编程 TGC 设置配置文件
- 具有有源终端的低噪声放大器 (LNA):
- 可编程增益:21dB、18dB 和 15dB
- 线性输入振幅:0.37/0.5/0.71 VPP
- 最大输入振幅:1 Vpp
- 压控衰减器 (VCAT):
- 衰减范围:0dB–36dB
- 可编程增益放大器 (PGA):
- 18dB–27dB(阶跃为 3dB)
- 三阶 10 ~ 60MHz 低通滤波器 (LPF)
- ADC 空闲通道 SNR:
- 16 位、125MSPS 模式:80dBFS
- 14 位、80MSPS 模式:79dBFS
- 出色的近场 SNR:74dBFS
- TGC 模式 JESD204B 输出
- 140mW/通道、0.8nV/√Hz、125MSPS、16 位
- 120mW/通道、0.8nV/√Hz、80MSPS、16 位
- 115mW/通道、0.8nV/√Hz、65MSPS、16 位
- 105mW/通道、0.8nV/√Hz、40MSPS、16 位
- TGC 模式 LVDS 输出
- 120mW/通道、0.8nV/√Hz、80MSPS、16 位
- 115mW/通道、0.8nV/√Hz、65MSPS、16 位
- 150mW/通道、0.8nV/√Hz、125MSPS、16 位、2 倍抽取率、LVDS 0.5x 模式
- CW 模式:63mW/通道、1.15nV/√Hz
- ±0.4dB(典型值)器件间增益匹配
- 快速且一致的过载恢复
- 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
- 1kHz 频偏载波下具有 –159dBc/Hz 相位噪声
- λ/16 相位分辨率
- 支持 16x 和 8x CW 时钟
- 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
- 数字 I/Q 解调器,带数据简化功能
- 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
- 带有 32 个预设模式的片上 RAM
- LVDS 接口,速度高达 1.28Gbps
- 10Gbps JESD204B 子类 0、1 和 2
- 高达 12.8Gbps,带 10cm PCB 布线
- 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
AFE58JD48 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专门为高端超声系统而设计。
AFE58JD48 是一款针对高端医疗超声应用进行了优化的集成模拟前端 (AFE)。该器件通过一个多芯片模块 (MCM) 实现,该模块带有三个裸片:一个 16 通道压控放大器 (VCA) 裸片和两个 8 通道模数转换器 (ADC) 裸片。
VCA 裸片中的每个通道均可配置为两种模式之一:时间增益补偿 (TGC) 模式和连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个三阶低通滤波器 (LPF)。LNA 能够以 21dB、18dB 或 15 dB 的增益进行编程。LNA 还支持有源终端。VCAT 支持 0dB 至 36dB 的衰减范围,并对衰减进行模拟电压控制。PGA 提供阶跃为 3dB 的 18dB 至 27dB 增益选项。LPF 截至频率可以在 10MHz 和 60MHz 之间进行设置,以支持具有不同频率的超声 应用, 尤其是新兴的高频超声成像 应用中的数字输入 D 类音频放大器。在 CW 模式下,LNA 的输出将进入具有 16 种可选相位延迟的低功耗无源混频器,后跟具有带通滤波器的加法放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,从而执行片上波束形成操作。CW 混频器中的谐波滤波器可以抑制三阶和五阶谐波,从而增强 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC 裸片可配置为以 16 位或 14 位的分辨率运行。该 ADC 主要支持速率高达 12.8Gbps 的 JESD204B 接口,并可降低高通道数系统中电路板布线的难度。ADC 的输出接口也可以设置为低电压差分信号 (LVDS),可轻松与低成本现场可编程门阵列 (FPGA) 相连接。该 ADC 能够以 125MSPS 16 位的最高速率运行,并通过 JESD204B 接口发送数字化数据。当使用 LVDS 接口时,ADC 采样率和分辨率受 1.28Gbps 的 LVDS 输出速率或 16 位分辨率下的 80MSPS 的转换速率限制。在这种情况下,可以将 14 位分辨率的 ADC 配置为以更高的速率采样,但仍保持相同的输出数据速率。根据设计,ADC 的功耗可根据采样率进行调整。
此外,AFE58JD48 还包含数字解调器模块。具有可编程抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器加快了低功耗下计算密集型算法的执行速度。
该器件还支持各种功率和噪声组合选项,从而优化系统性能。因此,对于采用墙壁电源插座或电池供电的高端系统而言,该器件是非常适合的超声波 AFE 解决方案。
该器件采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装,并且几乎可与 AFE58JD28 和 AFE58JD18 器件引脚兼容。
申请了解更多信息
可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE58JD48 16 通道超声波 AFE,具有 140mW/通道功耗、 0.8nV/√Hz 噪声、16 位 125MSPS ADC、JESD 或 LVDS 接口、数字解调器和无源 CW 混频器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 3日 |
应用手册 | 适用于 TI 超声 AFE 的模拟时间增益控制 (ATGC) 解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE58JD48EVM — AFE58JD48 具有 16 位 125MSPS ADC 的 12.8GB JESD204B 超声波 AFE 评估模块
AFE58JD48 评估模块 (EVM) 是用于评估 AFE58JD48 器件的平台,该器件是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声波系统而设计。AFE58JD48 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。
16 通道 AFE58JD48 是我们的超低功耗解决方案之一,支持各种功耗和噪声组合,可实现出色的系统性能。因此,AFE58JD48 是适用于高端系统和便携式系统的超声波 AFE 解决方案。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZAV) | 289 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。