AFE58JD28

正在供货

具有 102mW/通道功率、数字解调器以及 JESD 或 LVDS 接口的 16 通道超声波 AFE

产品详情

Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 260 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type JESD204B, LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 260 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type JESD204B, LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
NFBGA (ZAV) 289 225 mm² 15 x 15
  • 用于超声波 应用的16 通道 AFE:
    • 用于 TGC 和 CW 模式且经过优化的信号链
    • 四个可编程 TGC 配置文件
  • 具有以下特性的低噪声放大器 (LNA):
    • 可编程增益:21dB、18dB 和 15 dB
    • 线性输入信号振幅:
      0.37VPP、0.5VPP 和 0.71VPP
    • 有源终端
  • 电压控制衰减器 (VCAT):
    • 衰减范围:0dB–36dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 18dB–27dB(阶跃为 3dB)
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz 到 30MHz 的截止频率
  • ADC 模式(空闲通道 SNR):
    • 14 位、65MSPS 模式:75dBFS
    • 12 位、80MSPS 模式:72dBFS
  • 针对噪声和功耗进行了优化:
    • TGC 模式:102mW/通道 (0.8nV/√Hz)、
      65MSPS、14 位输出
    • CW 模式:63mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.4dB(典型值)
  • 快速且一致的过载恢复
  • 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
    • 在相对于 2.5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –159dBc/Hz 的低近端相位噪声
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16x 和 8x CW 时钟
    • 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
  • 数字 I/Q 解调器:
    • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
    • 数据吞吐量在抽取后降低
    • 具有 32 个预设配置文件的片上 RAM
  • LVDS 接口,速度高达 1Gbps
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289
  • 用于超声波 应用的16 通道 AFE:
    • 用于 TGC 和 CW 模式且经过优化的信号链
    • 四个可编程 TGC 配置文件
  • 具有以下特性的低噪声放大器 (LNA):
    • 可编程增益:21dB、18dB 和 15 dB
    • 线性输入信号振幅:
      0.37VPP、0.5VPP 和 0.71VPP
    • 有源终端
  • 电压控制衰减器 (VCAT):
    • 衰减范围:0dB–36dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 18dB–27dB(阶跃为 3dB)
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz 到 30MHz 的截止频率
  • ADC 模式(空闲通道 SNR):
    • 14 位、65MSPS 模式:75dBFS
    • 12 位、80MSPS 模式:72dBFS
  • 针对噪声和功耗进行了优化:
    • TGC 模式:102mW/通道 (0.8nV/√Hz)、
      65MSPS、14 位输出
    • CW 模式:63mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.4dB(典型值)
  • 快速且一致的过载恢复
  • 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
    • 在相对于 2.5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –159dBc/Hz 的低近端相位噪声
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16x 和 8x CW 时钟
    • 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
  • 数字 I/Q 解调器:
    • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
    • 数据吞吐量在抽取后降低
    • 具有 32 个预设配置文件的片上 RAM
  • LVDS 接口,速度高达 1Gbps
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

AFE58JD28 器件是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。

AFE58JD28 是针对医疗超声波应用进行了优化的集成模拟前端 (AFE)。该器件通过具有两个裸片的多芯片模块 (MCM) 进行实现:一个电压控制放大器 (VCA) 裸片和一个模数转换器 (ADC) 裸片。VCA 裸片具有 16 个与 ADC 裸片的 16 个通道进行连接的通道。

VCA 裸片中的每个通道均可配置为两种模式之一:时间增益补偿 (TGC) 模式和连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个三阶低通滤波器 (LPF)。LNA 能够以 21dB、18dB 或 15 dB 的增益进行编程。LNA 还支持有源终端。VCAT 支持 0dB 至 36dB 的衰减范围,并对衰减进行模拟电压控制。PGA 提供阶跃为 3dB 的 18dB 至 27dB 增益选项。LPF 截至频率可以在 10MHz 和 30MHz 之间进行设置,以支持具有不同频率的超声波 应用 。在 CW 模式下,LNA 的输出将进入具有 16 种可选相位延迟的低功耗无源混频器,后跟具有带通滤波器的加法放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,从而执行片上波束形成操作。CW 混频器中的谐波滤波器可以抑制三阶和五阶谐波,从而增强 CW 多普勒测量的灵敏度。

ADC 裸片的 16 个通道可以配置为以 14 位或 12 位分辨率运行。ADC 分辨率可以与转换速率进行折衷,并且能够在 14 位和 12 位的分辨率下分别以 65MSPS 和 80MSPS 的最大速度运行。ADC 设计为根据采样率调整其功耗。ADC 的输出接口通过低电压差分信号 (LVDS) 进行输出,可轻松与低成本现场可编程门阵列 (FPGA) 相连接。

此外,AFE58JD28 还包含数字解调器和 JESD204B 数据打包块。具有可编程抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器以低功耗加快了计算密集型算法的执行速度。该器件还支持速率高达 5Gbps 的可选 JESD204B 接口,进一步降低了高通道数系统中电路板布线的难度。

该器件还支持各种功率和噪声组合选项,从而优化系统性能。因此,对于具有严格的电池寿命要求的系统而言,这些器件是非常合适的超声波 AFE 解决方案。

该器件采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装,并且与 AFE5818AFE5816 系列引脚兼容。

AFE58JD28 器件是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。

AFE58JD28 是针对医疗超声波应用进行了优化的集成模拟前端 (AFE)。该器件通过具有两个裸片的多芯片模块 (MCM) 进行实现:一个电压控制放大器 (VCA) 裸片和一个模数转换器 (ADC) 裸片。VCA 裸片具有 16 个与 ADC 裸片的 16 个通道进行连接的通道。

VCA 裸片中的每个通道均可配置为两种模式之一:时间增益补偿 (TGC) 模式和连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个三阶低通滤波器 (LPF)。LNA 能够以 21dB、18dB 或 15 dB 的增益进行编程。LNA 还支持有源终端。VCAT 支持 0dB 至 36dB 的衰减范围,并对衰减进行模拟电压控制。PGA 提供阶跃为 3dB 的 18dB 至 27dB 增益选项。LPF 截至频率可以在 10MHz 和 30MHz 之间进行设置,以支持具有不同频率的超声波 应用 。在 CW 模式下,LNA 的输出将进入具有 16 种可选相位延迟的低功耗无源混频器,后跟具有带通滤波器的加法放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,从而执行片上波束形成操作。CW 混频器中的谐波滤波器可以抑制三阶和五阶谐波,从而增强 CW 多普勒测量的灵敏度。

ADC 裸片的 16 个通道可以配置为以 14 位或 12 位分辨率运行。ADC 分辨率可以与转换速率进行折衷,并且能够在 14 位和 12 位的分辨率下分别以 65MSPS 和 80MSPS 的最大速度运行。ADC 设计为根据采样率调整其功耗。ADC 的输出接口通过低电压差分信号 (LVDS) 进行输出,可轻松与低成本现场可编程门阵列 (FPGA) 相连接。

此外,AFE58JD28 还包含数字解调器和 JESD204B 数据打包块。具有可编程抽取滤波器的数字同相和正交 (I/Q) 解调器以低功耗加快了计算密集型算法的执行速度。该器件还支持速率高达 5Gbps 的可选 JESD204B 接口,进一步降低了高通道数系统中电路板布线的难度。

该器件还支持各种功率和噪声组合选项,从而优化系统性能。因此,对于具有严格的电池寿命要求的系统而言,这些器件是非常合适的超声波 AFE 解决方案。

该器件采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装,并且与 AFE5818AFE5816 系列引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE58JD28具有 102mW/通道功耗、0.8-nV/√Hz 噪声、 14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC、数字解调器、JESD 或 LVDS 接口 和无源 CW 混频器的 16 通道超声波 AFE 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 8月 10日
应用手册 Understanding CW Mode for Ultrasound AFE Devices 2017年 7月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE58JD28EVM — 具有数字解调器和 JESD 或 LVDS 接口的 AFE58JD28 16 通道超声波 AFE 评估模块

AFE58JD28 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该 16 通道器件是 TI 的最低功耗解决方案,支持各种功耗和噪声组合,可实现最佳系统性能。因此,AFE58JD28 是一套适用于高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。

仿真模型

AFE58JD28 IBIS Model

SBAM328.ZIP (57 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
NFBGA (ZAV) 289 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频