AFE58JD16
- 面向超声波应用的 16 通道 模拟前端 (AFE):
- 输入衰减器、低噪声放大器 (LNA)、低通滤波器 (LPF)、模数转换器 (ADC) 和
连续波 (CW) 混频器 - 数字时间增益补偿 (DTGC)
- 总增益范围:6dB 至 45dB
- 线性输入范围:1 VPP
- 输入衰减器、低噪声放大器 (LNA)、低通滤波器 (LPF)、模数转换器 (ADC) 和
- 带有 DTGC 的输入衰减器:
- 衰减范围为 0dB 至 8dB(步长为 0.125dB)
- 支持阻抗匹配:
- 50Ω 至 800Ω 的源阻抗
- 带有 DTGC 的低噪声放大器 (LNA):
- 增益范围为 14dB 至 45dB(步长为 0.125dB)
- 低输入电流噪声:1.2pA/√Hz
- 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
- 10MHz、15MHz、20MHz 和 25MHz
- 模数转换器 (ADC):
- 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
- 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
- 低压差分信令 (LVDS) 接口,接口速率最高达
1GBPS - 针对噪声和功耗进行了优化:
- 90mW/通道,1nV/√Hz (65MSPS)
- 55mW/通道,1.45nV/√Hz (40MSPS)
- 59mW/通道(CW 模式)
- 出色的器件间增益匹配:
- ±0.5dB(典型值)
- 低谐波失真等级:–60dBc
- 快速且持续的过载恢复
- 连续波 (CW) 路径:
- 低近端相位噪声:
1KHz 时为 -148dBc/Hz - 相位分辨率:λ/16
- 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
- 低近端相位噪声:
- 数字 特性:
- ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
- 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
- 数据吞吐量在抽取后降低
- 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
- ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
- 5Gbps JESD 接口:
- JESD204B 子类 0、1 和 2
- 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
- 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289
应用
- 医疗超声波成像
- 无损检测设备
- 声纳成像设备
- 多通道高速数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE58JD16 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。
如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD16
申请了解更多信息
可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE58JD16 16 通道超声波 AFE,功耗为 90mW/通道、噪声为 1nV/√Hz、具有 14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE58JD16EVM — AFE58JD16 评估模块
AFE58JD16EVM 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,此解决方案专用于高性能和小型超声波系统。AFE58JD16EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE58JD16EVM 是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZAV) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。