AFE4900

正在供货

适用于可穿戴光学和电生物传感的超低功耗集成型 AFE

产品详情

Applications 1-lead ECG, Optical-HRM Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications 1-lead ECG, Optical-HRM Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZ) 30 4.8 mm² 2.4 x 2
  • 以高达 1kHz 的数据速率进行同步 PPG、ECG 信号采集
  • ECG 信号链:
    • 高达 4kHz 的独立 ECG 采集
    • 输入偏置:具有 RLD 偏置的单引线 ECG
    • 可编程 INA 增益:2.15 至 12.92
    • 输入噪声(1Hz 至 150Hz):1 kHz 数据率下为 2.5µVrms,4kHz 数据率下为 1.25µVrms
    • 交流、直流导联脱落检测:12.5nA 至 100nA
    • 申请获得 IEC 60601 测试报告
  • PPG 接收器:
    • 支持三路时分多路复用 PD 输入
    • 来自 PD 的电流的 24 位表示
    • TIA 输入端的直流偏移消减 DAC(高达 ±126µA),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境消减
    • 具有可编程带宽的噪声滤波器
    • 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 高达 100dB 的动态范围
    • 接收器在仅 PPG 模式下以大约 1µA/Hz 的采样率运行
    • 断电模式:大约 0µA
  • PPG 发送器:
    • 四个采用共阳极配置的 LED
    • 高达 200mA 的 8 位 LED 电流
    • 并行点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持三个 LED,适用于 SpO2 或多波长 HRM
    • 平均电流为 30µA,适用于
      典型的心率监测情形:
      • 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
        25Hz 采样率
  • 使用外部或内部时钟进行计时
  • 用于 ECG 和 PPG 且具有 128 样本深度的 FIFO
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 电源:
    • Rx: 1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
      2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
    • Tx:3V 至 5.25V
    • IO:1.7V 至 Rx_SUP
  • 以高达 1kHz 的数据速率进行同步 PPG、ECG 信号采集
  • ECG 信号链:
    • 高达 4kHz 的独立 ECG 采集
    • 输入偏置:具有 RLD 偏置的单引线 ECG
    • 可编程 INA 增益:2.15 至 12.92
    • 输入噪声(1Hz 至 150Hz):1 kHz 数据率下为 2.5µVrms,4kHz 数据率下为 1.25µVrms
    • 交流、直流导联脱落检测:12.5nA 至 100nA
    • 申请获得 IEC 60601 测试报告
  • PPG 接收器:
    • 支持三路时分多路复用 PD 输入
    • 来自 PD 的电流的 24 位表示
    • TIA 输入端的直流偏移消减 DAC(高达 ±126µA),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境消减
    • 具有可编程带宽的噪声滤波器
    • 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 高达 100dB 的动态范围
    • 接收器在仅 PPG 模式下以大约 1µA/Hz 的采样率运行
    • 断电模式:大约 0µA
  • PPG 发送器:
    • 四个采用共阳极配置的 LED
    • 高达 200mA 的 8 位 LED 电流
    • 并行点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持三个 LED,适用于 SpO2 或多波长 HRM
    • 平均电流为 30µA,适用于
      典型的心率监测情形:
      • 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
        25Hz 采样率
  • 使用外部或内部时钟进行计时
  • 用于 ECG 和 PPG 且具有 128 样本深度的 FIFO
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 电源:
    • Rx: 1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
      2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
    • Tx:3V 至 5.25V
    • IO:1.7V 至 Rx_SUP

AFE4900 器件是一款用于同步心电图 (ECG)、光电血管容积图 (PPG) 信号采集的模拟前端 (AFE)。该器件还可用于光学生物传感 应用,例如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量。PPG 信号链支持多达四个可切换发光二极管 (LED) 以及多达三个光电二极管 (PD)。LED 可以使用完全集成的 LED 驱动器打开。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ECG 信号链具有一个连接至同一 ADC 的仪表放大器 (INA),该放大器具有可编程增益。右腿驱动 (RLD) 放大器组可用于 ECG 输入引脚的偏置。支持交流和直流导联脱落检测方案。来自 PPG 和 ECG 相位的 ADC 代码可以存储在 128 样本先进先出 (FIFO) 块中,并使用 I2C 或串行外设接口 (SPI) 接口进行读取。

AFE4900 器件是一款用于同步心电图 (ECG)、光电血管容积图 (PPG) 信号采集的模拟前端 (AFE)。该器件还可用于光学生物传感 应用,例如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量。PPG 信号链支持多达四个可切换发光二极管 (LED) 以及多达三个光电二极管 (PD)。LED 可以使用完全集成的 LED 驱动器打开。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ECG 信号链具有一个连接至同一 ADC 的仪表放大器 (INA),该放大器具有可编程增益。右腿驱动 (RLD) 放大器组可用于 ECG 输入引脚的偏置。支持交流和直流导联脱落检测方案。来自 PPG 和 ECG 相位的 ADC 代码可以存储在 128 样本先进先出 (FIFO) 块中,并使用 I2C 或串行外设接口 (SPI) 接口进行读取。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
AFE4950 正在供货 适用于可穿戴设备、光学心率监测和 SpO2 的超小型集成式 AFE ECG+PPG AFE with integrated high-pass, low-pass filters optimized for dry electrodes.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于可穿戴光学、电生物传感且具有 FIFO 的 AFE4900 超低功耗、集成式 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 26日
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
技术文章 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4403EVM — 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块

AFE4403EVM 用于评估 AFE4403 器件。完全集成的 AFE 包括低噪声接收信道、LED 发射部分,并具备用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能,尤其适用于脉动式血氧计和心率监控应用。AFE4403 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件还具备一个利用两个时钟源工作的集成式振荡器,时钟源可以是外部晶体或外部主机处理器的时钟,可降低时钟要求并为 AFE4403 提供低抖动时钟。该器件使用串行外设接口 (SPI) 与外部主机处理器进行通信。  AFE4403EVM 旨在加速与 AFE4403 器件相关的评估和系统开发活动。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AFE4490SPO2EVM — 适用于脉动式血氧计的 AFE4490 集成模拟前端 (AFE) 评估模块

The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AFE4900EVM — 适用于可穿戴光学、电生物传感的 AFE4900 超低功耗集成型 AFE 评估模块

AFE4900 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端 (AFE)。此器件支持 4 个开关发光二极管 (LED) 和 3 个光电二极管。来自光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过 I2C 或 SPI 接口读取 FIFO。该 AFE 还配有带 8 位电流控制功能的完全集成式 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件使用 (...)
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
TIDA-01580 — 用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。参考设计由单节 CR3032 电池驱动运行,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管 (LED) 可为用户指示低电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZ) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频