AFE4410

正在供货

适用于可穿戴设备光学心率监测和生物传感且具有 FIFO 的低功耗集成式 AFE

产品详情

Applications Optical-HRM Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications Optical-HRM Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZ) 30 4.8 mm² 2.4 x 2
  • 精确、连续的心率监测:
    • 高达 100dB 的动态范围可实现精确心率监测
    • 用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:
      • 对于 LED 为 30µA,对于接收器为 25µA
  • 发送器:
    • 4 个采用共阳极配置的 LED
    • 高达 200mA 的 8 位可编程 LED 电流
    • 支持同时点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型 SpO2 测量、HRM 或多波长 HRM
    • 平均电流为 30µA,可满足典型的心率监测情形:
      • 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
        25Hz 采样率
  • 接收器:
    • 支持 3 路时分多路复用 PD 输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示 PD 的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC
      (范围高达 ±127µA),用于每个 LED 和环境光相位
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 具有带宽可配的噪声滤波器
    • 接收器在约 1µA/Hz 的采样率(例如 25µA/25Hz)下运行
    • 硬件断电模式:约 0µA 电流
  • 灵活的脉冲排序和时序控制
  • 通过外部时钟或者内部振荡器作为参考时钟
  • 采样深度为 128 的 FIFO:
    • 可针对各阶段编程设定分区
  • 可通过引脚来选择 I2C、SPI 接口
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 电源:
    • Tx:3V 至 5.25V
    • Rx:1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
      2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
    • IO:1.7V 至 Rx_SUP
  • 精确、连续的心率监测:
    • 高达 100dB 的动态范围可实现精确心率监测
    • 用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:
      • 对于 LED 为 30µA,对于接收器为 25µA
  • 发送器:
    • 4 个采用共阳极配置的 LED
    • 高达 200mA 的 8 位可编程 LED 电流
    • 支持同时点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型 SpO2 测量、HRM 或多波长 HRM
    • 平均电流为 30µA,可满足典型的心率监测情形:
      • 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
        25Hz 采样率
  • 接收器:
    • 支持 3 路时分多路复用 PD 输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示 PD 的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC
      (范围高达 ±127µA),用于每个 LED 和环境光相位
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 具有带宽可配的噪声滤波器
    • 接收器在约 1µA/Hz 的采样率(例如 25µA/25Hz)下运行
    • 硬件断电模式:约 0µA 电流
  • 灵活的脉冲排序和时序控制
  • 通过外部时钟或者内部振荡器作为参考时钟
  • 采样深度为 128 的 FIFO:
    • 可针对各阶段编程设定分区
  • 可通过引脚来选择 I2C、SPI 接口
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 电源:
    • Tx:3V 至 5.25V
    • Rx:1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
      2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
    • IO:1.7V 至 Rx_SUP

AFE4410 是一款模拟前端,适用于光学生物传感 应用,比如心率监测 (HRM)。该器件最多支持四个可切换发光二极管 (LED) 和三个光电二极管 (PD)。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并由模数转换器 (ADC) 进行数字化处理。ADC 编码可存储到深度可编程的 128 采样先入先出块 (FIFO) 中。您可以使用 I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 读取 FIFO。该 AFE 还带有 8 位电流控制的完全集成式 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的收发电路,可提供高达 100dB 的动态范围,从而精确地感应心率。该 AFE 通过以超低功耗 (ULP) 模式(通过使用 ENABLE_ULP 寄存器位进行设置)运行来实现极低的电流电平。


AFE4410 是一款模拟前端,适用于光学生物传感 应用,比如心率监测 (HRM)。该器件最多支持四个可切换发光二极管 (LED) 和三个光电二极管 (PD)。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并由模数转换器 (ADC) 进行数字化处理。ADC 编码可存储到深度可编程的 128 采样先入先出块 (FIFO) 中。您可以使用 I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 读取 FIFO。该 AFE 还带有 8 位电流控制的完全集成式 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的收发电路,可提供高达 100dB 的动态范围,从而精确地感应心率。该 AFE 通过以超低功耗 (ULP) 模式(通过使用 ENABLE_ULP 寄存器位进行设置)运行来实现极低的电流电平。


下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
AFE44I30 正在供货 用于可穿戴设备光学生物传感、具有 FIFO 和 I2C 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) Higher SNR, 6 LEDs, 4 PDs, and improved automatic ambient and LED cancellation.
AFE44S30 正在供货 用于可穿戴式光学生物传感、具有 FIFO 和 SPI 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) Higher SNR, 8 LEDs, 4 PDs, and improved automatic ambient and LED cancellation.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于可穿戴设备、连续光学心率监测和生物传感且具有 FIFO 功能的 AFE4410 超小型集成式 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 21日
技术文章 Optical heart-rate sensors for biometric wearables PDF | HTML 2018年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4403EVM — 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块

AFE4403EVM 用于评估 AFE4403 器件。完全集成的 AFE 包括低噪声接收信道、LED 发射部分,并具备用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能,尤其适用于脉动式血氧计和心率监控应用。AFE4403 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件还具备一个利用两个时钟源工作的集成式振荡器,时钟源可以是外部晶体或外部主机处理器的时钟,可降低时钟要求并为 AFE4403 提供低抖动时钟。该器件使用串行外设接口 (SPI) 与外部主机处理器进行通信。  AFE4403EVM 旨在加速与 AFE4403 器件相关的评估和系统开发活动。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AFE4410EVM — 具有 FIFO 且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4410 集成 AFE 评估模块

AFE4410 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端 (AFE)。此器件支持 4 个开关发光二极管 (LED) 和 3 个光电二极管。来自光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 128 样本 FIFO 中。可以对 FIFO 深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过 I2C 或 SPI 接口读取 FIFO。该 AFE 还配有带 8 位电流控制功能的完全集成式 LED 驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。该器件使用 I (...)

评估板

AFE4490SPO2EVM — 适用于脉动式血氧计的 AFE4490 集成模拟前端 (AFE) 评估模块

The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
DSBGA (YZ) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频