AFE4405

正在供货

适用于可穿戴设备光学心率监测和生物传感且具有 FIFO 的超小型集成式 AFE

产品详情

Applications Optical-HRM Number of input channels 2 Resolution (Bits) 24 Number of LEDs 3 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications Optical-HRM Number of input channels 2 Resolution (Bits) 24 Number of LEDs 3 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZ) 30 4.8 mm² 2.4 x 2
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持两路时分复用光电二极管输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
      (±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
  • 脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • 采样深度为 240 的 FIFO:
    • 可针对各相编程设定分区
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持两路时分复用光电二极管输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
      (±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
  • 脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • 采样深度为 240 的 FIFO:
    • 可针对各相编程设定分区
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V

AFE4405 是一款面向光学生物检测 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求 AFE4405


AFE4405 是一款面向光学生物检测 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求 AFE4405


下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
AFE44I30 正在供货 用于可穿戴设备光学生物传感、具有 FIFO 和 I2C 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) Higher SNR, 6 LEDs, 4 PDs, and improved automatic ambient and LED cancellation.
AFE44S30 正在供货 用于可穿戴式光学生物传感、具有 FIFO 和 SPI 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) Higher SNR, 8 LEDs, 4 PDs, and improved automatic ambient and LED cancellation.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于可穿戴设备光学心率监测和生物检测且具有 FIFO 的AFE4405超小型集成式 AFE 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 2月 25日
EVM 用户指南 AFE4405EVM Introduction User's Guide 2016年 4月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4403EVM — 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块

AFE4403EVM 用于评估 AFE4403 器件。完全集成的 AFE 包括低噪声接收信道、LED 发射部分,并具备用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能,尤其适用于脉动式血氧计和心率监控应用。AFE4403 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件还具备一个利用两个时钟源工作的集成式振荡器,时钟源可以是外部晶体或外部主机处理器的时钟,可降低时钟要求并为 AFE4403 提供低抖动时钟。该器件使用串行外设接口 (SPI) 与外部主机处理器进行通信。  AFE4403EVM 旨在加速与 AFE4403 器件相关的评估和系统开发活动。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AFE4405EVM — 具有 FIFO 且适用于可穿戴光学心率监测的 AFE4405 集成 AFE 评估模块

AFE4405 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端 (AFE)。此器件支持 3 个开关发光二极管 (LED) 和单个光电二极管。来自光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在具有可编程深度的 240 样本 FIFO 中。FIFO 深度可进行分区,从而适应需要存储的相位。FIFO 可通过 I2C 或 SPI 接口读取。该 AFE 还配有带 8 位电流控制功能的完全集成式 LED 驱动器。此器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。此器件使用 I2C (...)

用户指南: PDF
评估板

AFE4490SPO2EVM — 适用于脉动式血氧计的 AFE4490 集成模拟前端 (AFE) 评估模块

The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)
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
DSBGA (YZ) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频