AFE4404

正在供货

适用于可穿戴设备、光学心率监测和生物传感的超小型集成式 AFE

产品详情

Applications Clinical fingertip pulse oximetry, Hearables, Optical-HRM Number of input channels 1 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 3 Interface type I2C Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications Clinical fingertip pulse oximetry, Hearables, Optical-HRM Number of input channels 1 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 3 Interface type I2C Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZP) 15 4.8125 mm² 1.75 x 2.75
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC,用于每个 LED 和环境相位
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 可编程互阻抗增益:
      10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使电流降至 200µA 以下
  • 脉冲频率:10SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • I2C 接口
  • 工作温度范围:–20°C 至 70°C
  • 2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V

应用

  • 光学心率监测 (HRM)
  • 心率变异分析 (HRV)
  • 血氧饱和仪(SpO2 测量)
  • 最大摄氧量
  • 卡路里消耗

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC,用于每个 LED 和环境相位
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 可编程互阻抗增益:
      10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使电流降至 200µA 以下
  • 脉冲频率:10SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • I2C 接口
  • 工作温度范围:–20°C 至 70°C
  • 2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V

应用

  • 光学心率监测 (HRM)
  • 心率变异分析 (HRV)
  • 血氧饱和仪(SpO2 测量)
  • 最大摄氧量
  • 卡路里消耗

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
AFE44I30 正在供货 用于可穿戴设备光学生物传感、具有 FIFO 和 I2C 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) Higher SNR, 6 LEDs, 4 PDs, and improved automatic ambient and LED cancellation.
AFE44S30 正在供货 用于可穿戴式光学生物传感、具有 FIFO 和 SPI 的超低功耗集成模拟前端 (AFE) Higher SNR, 8 LEDs, 4 PDs, and improved automatic ambient and LED cancellation.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE4404 用于可穿戴光学心率监测和生物传感的超小型集成 AFE 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 6月 23日
用户指南 AFE4404 Development Guide (Rev. A) 2015年 12月 17日
技术文章 Offset correction improves the next generation of heart-rate smart watches PDF | HTML 2015年 8月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4404EVM — 适用于可穿戴光学心率监测应用的 AFE4404 超小型集成式 AFE 评估模块

AFE4404EVM 用于评估 AFE4404 器件。完全集成式 AFE 非常适合脉搏血氧饱和度仪与心率监测应用。该器件包含低噪声接收信道和 LED 发射部分。AFE4404 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件的时钟源可以是外部时钟或内部振荡器。该器件使用 I2C 接口与外部主机处理器进行通信。AFE4404EVM 旨在促进与 AFE4404 器件相关的评估和系统开发活动

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SBAC134 I2C Interface Sample Code for AFE4404 in ST MCU Platform

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4404 适用于可穿戴设备、光学心率监测和生物传感的超小型集成式 AFE
驱动程序或库

AFE4404SW-LINUX — AFE4404 Linux 驱动程序

固件

SLAC718 AFE4404EVM Firmware Source v1.5

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4404 适用于可穿戴设备、光学心率监测和生物传感的超小型集成式 AFE
硬件开发
评估板
AFE4404EVM 适用于可穿戴光学心率监测应用的 AFE4404 超小型集成式 AFE 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC704 AFE4404EVM GUI v1.2.2

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4404 适用于可穿戴设备、光学心率监测和生物传感的超小型集成式 AFE
硬件开发
评估板
AFE4404EVM 适用于可穿戴光学心率监测应用的 AFE4404 超小型集成式 AFE 评估模块
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
DSBGA (YZP) 15 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频