AFE4403
- 用于脉搏血氧仪和心率监测应用的完全集成式 AFE:
- 发送:
- 集成双路 LED 驱动器 (H 桥或共阳极)
- 可支持 3 个 LED,适用于优化型 SPO2、HRM 或多波长 HRM
- 高达 110dB 的动态范围
- LED 电流:
- 可编程为 100mA 电流,具有 8 位电流分辨率
- 30µA + 平均 LED 电流
- 可编程 LED 接通时间
- 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
- 具有高动态范围的接收通道:
- 22 位补码格式输出
- 高达 105dB 的动态范围
- 低功耗:< 650µA
- 动态断电模式,以将电流减少至 300µA
- 可适应极宽范围的信号振幅:
- 可编程总增益:10kΩ 至 4MΩ
- 集成数字环境估算和删减功能
- 通过外部时钟或晶振实现灵活的时钟:
- 脉冲频率:62.5SPS 至 2000SPS
- 灵活的脉冲时序和定时控制
- 输入时钟范围:4MHz(最小值)至 60MHz(最大值)
- 集成式故障诊断:
- 光电二极管和 LED 开路与 短路检测
- 电源:
- Rx = 2.0V 至 3.6V
- Tx = 3.0V 至 5.25V
- 封装:紧凑型 DSBGA-36 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm)
- 额定温度范围:0°C –20°C 至 70°C
AFE4403 是一款非常适合于脉搏血氧仪应用的完全集成式模拟前端 (AFE)。此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。此器件是一款可配置定时控制器。这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。为了轻松满足计时要求并为 AFE4403 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器进行通信。
此器件是一款采用紧凑型 DSBGA-36 封装 (3.07mm × 3.07mm × 0.5mm) 的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -20°C 至 70°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AFE4403 用于心率监护仪和低成本脉搏血氧仪的超小型集成式模拟前端 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 18日 |
白皮书 | Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. | 2020年 10月 28日 | ||||
白皮书 | Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... | 2020年 10月 28日 | ||||
白皮书 | 适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术 | 英语版 | 2020年 10月 28日 | |||
技术文章 | Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors | PDF | HTML | 2019年 6月 25日 | |||
应用手册 | How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 | 2015年 3月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | AFE4403EVM User's Guide (Rev. B) | 2014年 7月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4403EVM — 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块
AFE4403EVM 用于评估 AFE4403 器件。完全集成的 AFE 包括低噪声接收信道、LED 发射部分,并具备用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能,尤其适用于脉动式血氧计和心率监控应用。AFE4403 具备高度可配置的计时控制器,可让用户完全控制器件的计时特征。该器件还具备一个利用两个时钟源工作的集成式振荡器,时钟源可以是外部晶体或外部主机处理器的时钟,可降低时钟要求并为 AFE4403 提供低抖动时钟。该器件使用串行外设接口 (SPI) 与外部主机处理器进行通信。 AFE4403EVM 旨在加速与 AFE4403 器件相关的评估和系统开发活动。
用户指南: PDF
固件
SLAC677 — AFE4403EVM Firmware Source v2.3
支持的产品和硬件
产品
生物传感 AFE
硬件开发
评估板
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC672 — AFE4403EVM GUI v2.2
支持的产品和硬件
产品
生物传感 AFE
硬件开发
评估板
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00311 — 微型脉动式血氧计参考设计
此参考设计用于专为高端临床应用而设计的微型脉动式血氧计。小型模块可以轻松简化并加速脉动式血氧计系统的设计。此设计搭载了用于连接 LED 和光电二极管传感器的 TI AFE4403 模拟前端,还包括可处理来自 AFE 的信息的 MCU。此设计比 TIDA-00010 更加小巧。
参考设计
TIDA-00301 — 微型光学心率参考设计
该参考设计适用于微型光学心率监护仪测量解决方案(无胸带!)专门面向可穿戴或移动应用。小型模块可以轻松连接到智能手机、平板电脑和可穿戴设备。借助 TI 的 AFE4403 AFE,可以加速和简化光学 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。此设计比 TIDA-00011 更加小巧。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 36 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。