产品详情

Applications Body composition measurements for weight scales Number of input channels 2 Resolution (bps) 16 Number of LEDs 0 Interface type SPI Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Applications Body composition measurements for weight scales Number of input channels 2 Resolution (bps) 16 Number of LEDs 0 Interface type SPI Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14
  • 体重秤前端:
    • 支持最多四路称重传感器输入
    • 片上称重传感器 1.7V 激励电压用于比例式测量
    • 68nVrms 输入参考噪声
      (0.1Hz 至 2Hz)
    • 优秀拟合线性:满标量程的 0.01%
    • 体重秤测量:540µA
  • 身体成分分析仪前端:
    • 最多支持三个四极复合阻抗测量值
    • 6 位 1MSPS 正弦波生成数模转换器 (DAC)
    • 247.5µArms、±20% 激励源
    • 在 2Hz 带宽中具有 0.1Ω 测量 RMS 噪声
    • 人体成分测量:970µA
  • 模数转换器 (ADC):
    • 16 位,860 次每秒采样 (SPS)
    • 电源电流:110µA
  • 体重秤前端:
    • 支持最多四路称重传感器输入
    • 片上称重传感器 1.7V 激励电压用于比例式测量
    • 68nVrms 输入参考噪声
      (0.1Hz 至 2Hz)
    • 优秀拟合线性:满标量程的 0.01%
    • 体重秤测量:540µA
  • 身体成分分析仪前端:
    • 最多支持三个四极复合阻抗测量值
    • 6 位 1MSPS 正弦波生成数模转换器 (DAC)
    • 247.5µArms、±20% 激励源
    • 在 2Hz 带宽中具有 0.1Ω 测量 RMS 噪声
    • 人体成分测量:970µA
  • 模数转换器 (ADC):
    • 16 位,860 次每秒采样 (SPS)
    • 电源电流:110µA

AFE4300 是一款低成本模拟前端,此模拟前端有两个独立的信号链:一个信号链用于体重计 (WS) 测量,而另外一个信号链用于体成分测量 (BCM) 分析。一个 16 位,860SPS 模数转换器 (ADC) 在两个信号链间复用。体重测量信号链包括一个可由外部电阻器设定增益的仪器放大器 (INA),后接一个用于偏移校正的 6 位数模转换器 (DAC),和一个驱动外部桥/负载单元(有一个用于比例式测量的 1.7V 固定电压)的电路。

AFE4300 还可通过产生一个进入人体的正弦电流来测量人体成分。此正弦电流由一个内部模式生成器和一个 6 位,1MSPS DAC 生成。一个电压电流转换器将这个正弦电流应用在两个端子之间的人体上。在这两个端子上生成的电压是由人体的阻抗生成的,此电压由一个差分放大器测量,再经过整流,且其振幅由 16 位 ADC 提取并测量。

AFE4300 的工作电压范围为 2V 至 3.6V,额定温度为 0°C 至 +70°C,并采用 LQFP-80 封装。

AFE4300 是一款低成本模拟前端,此模拟前端有两个独立的信号链:一个信号链用于体重计 (WS) 测量,而另外一个信号链用于体成分测量 (BCM) 分析。一个 16 位,860SPS 模数转换器 (ADC) 在两个信号链间复用。体重测量信号链包括一个可由外部电阻器设定增益的仪器放大器 (INA),后接一个用于偏移校正的 6 位数模转换器 (DAC),和一个驱动外部桥/负载单元(有一个用于比例式测量的 1.7V 固定电压)的电路。

AFE4300 还可通过产生一个进入人体的正弦电流来测量人体成分。此正弦电流由一个内部模式生成器和一个 6 位,1MSPS DAC 生成。一个电压电流转换器将这个正弦电流应用在两个端子之间的人体上。在这两个端子上生成的电压是由人体的阻抗生成的,此电压由一个差分放大器测量,再经过整流,且其振幅由 16 位 ADC 提取并测量。

AFE4300 的工作电压范围为 2V 至 3.6V,额定温度为 0°C 至 +70°C,并采用 LQFP-80 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表。立即申请  

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于体重秤和人体成分测量的 AFE4300 低成本集成模拟前端 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 8月 19日
应用手册 Impedance Measurement with AFE4300 2013年 10月 9日
EVM 用户指南 AFE4300EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2012年 8月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4300EVM-PDK — AFE4300 体重秤和身体成分测量 AFE 性能演示套件 (PDK)

AFE4300EVM-PDK 是用于评估 AFE4300 器件的平台。AFE4300 是低成本的模拟前端,采用了两个单独的信号链,一个针对重量测量,另一个针对身体成分分析。EVM 提供访问,使测压元件终端最多支持输入四个测压元件秤重测量值,BCM 终端最多支持三个四极复合阻抗测量值。用户还可以通过辅助(AUX1 和 AUX2)输入将任何类型的单端或差分信号直接馈送给 AFE4300。为测试目的提供了外部支持电路,例如,用于测压元件终端的抗混叠网络、用于设置秤重前端的仪器放大器增益的微调筒、用于 BCM 差分终端的仪器放大器、测压元件模拟块、阻抗模拟块、时钟及外部参考。

评估模块带有基于 (...)

用户指南: PDF
固件

SLAC681 AFE4300EVM-PDK Firmware Source v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4300 体重秤和人体成分测量模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
AFE4300EVM-PDK AFE4300 体重秤和身体成分测量 AFE 性能演示套件 (PDK)
仿真模型

AFE4300PN IBIS Model

SBAM155.ZIP (19 KB) - IBIS Model
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
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频